카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ELECTRIC CYLINDER ISO 15552 SERIE ELEKTRO SSC IN LINE
Metalwork
Actuators
Cylinders serie Electro
Electric cylinder series ELEKTRO SSC
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cylinder_serie_elektro/cyl_ser_iso_15552_electic_ssc/iso_15552_electric_ssc_in_line_asmtab.prj},{NB=3760320030131121(0_00 S2-0)},{TYPE=Electric actuators},{FAM=Electric cylinder SSC},{DI=32},{HUB=30},{HUBST=0},{SP=1},{VERSION=3},{MOTOR=1},{FLANGE=1},{AC1=0},{AC3=0},{AC4=},{AC5=},{AC6=0},{PPATH=iso_15552_electric_ssc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
ⁿ/ₐ
TORQUE
Torque
[Nm]
RPM
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
3760320030131121
3760320030131121
Electric actuators
Electric cylinder SSC
32
1.2-2.19 Nm
Greater rpm
125
36
56
201
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성