您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EL01G - 球阀-双O型圈球阀
HEFA
40-气动类
快插接头
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector/el01g.prj},{NB=EL01GB-DN32},{SC=EL01GB},{LX=Double O-ring ball valve},{BZ=DIN},{MAT=UPVC},{MAT1=EPDM},{SY=DN32},{D=40.25},{DD=32},{L=150.5},{L1=32.5},{L2=116},{H=80.8},{GC=1.6},{INFOTEXT=website},{O=84.500},{O1=69.500},{O2=17.500},{O3=46.020},{O4=52.300},{O5=30.000},{O6=53.293},{O7=12.000},{O8=84.750},{O9=0.000},{O10=15.600},{O11=32.000},{O12=84.750},{O13=10.350},{O14=30.000},{O15=66.000},{O16=6.800},{O17=0.000},{O18=0.000},{O19=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
BZ
标准
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
密封材质
ⁿ/ₐ
SY
适用管径
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
GC
公称压力(MPa)
ⁿ/ₐ
EL01GA-DN15
EL01GA-DN15
EL01GA
双O型圈球阀
DIN
PP-H
EPDM
DN15
20.25
15
112.0
23.0
85
51.8
1.6
EL01GA-DN20
EL01GA-DN20
EL01GA
双O型圈球阀
DIN
PP-H
EPDM
DN20
25.25
20
120.0
26.0
90
61.0
1.6
EL01GA-DN25
EL01GA-DN25
EL01GA
双O型圈球阀
DIN
PP-H
EPDM
DN25
32.25
25
136.0
29.0
106
69.3
1.6
EL01GA-DN32
EL01GA-DN32
EL01GA
双O型圈球阀
DIN
PP-H
EPDM
DN32
40.25
32
150.5
32.5
116
80.8
1.6
EL01GA-DN40
EL01GA-DN40
EL01GA
双O型圈球阀
DIN
PP-H
EPDM
DN40
50.25
40
168.0
35.5
128
92.0
1.6
EL01GA-DN50
EL01GA-DN50
EL01GA
双O型圈球阀
DIN
PP-H
EPDM
DN50
63.25
50
180.0
38.5
155
108.0
1.6
EL01GA-DN65
EL01GA-DN65
EL01GA
双O型圈球阀
DIN
PP-H
EPDM
DN65
75.25
63
235.0
44.5
195
135.0
1.0
EL01GA-DN80
EL01GA-DN80
EL01GA
双O型圈球阀
DIN
PP-H
EPDM
DN80
90.35
75
265.0
51.0
215
150.5
1.0
EL01GA-DN100
EL01GA-DN100
EL01GA
双O型圈球阀
DIN
PP-H
EPDM
DN100
110.35
90
304.0
61.5
255
166.0
1.0
EL01GB-DN15
EL01GB-DN15
EL01GB
双O型圈球阀
DIN
UPVC
EPDM
DN15
20.25
15
112.0
23.0
85
51.8
1.6
EL01GB-DN20
EL01GB-DN20
EL01GB
双O型圈球阀
DIN
UPVC
EPDM
DN20
25.25
20
120.0
26.0
90
61.0
1.6
EL01GB-DN25
EL01GB-DN25
EL01GB
双O型圈球阀
DIN
UPVC
EPDM
DN25
32.25
25
136.0
29.0
106
69.3
1.6
EL01GB-DN32
EL01GB-DN32
EL01GB
双O型圈球阀
DIN
UPVC
EPDM
DN32
40.25
32
150.5
32.5
116
80.8
1.6
EL01GB-DN40
EL01GB-DN40
EL01GB
双O型圈球阀
DIN
UPVC
EPDM
DN40
50.25
40
168.0
35.5
128
92.0
1.6
EL01GB-DN50
EL01GB-DN50
EL01GB
双O型圈球阀
DIN
UPVC
EPDM
DN50
63.25
50
180.0
38.5
155
108.0
1.6
EL01GB-DN65
EL01GB-DN65
EL01GB
双O型圈球阀
DIN
UPVC
EPDM
DN65
75.25
63
235.0
44.5
195
135.0
1.0
EL01GB-DN80
EL01GB-DN80
EL01GB
双O型圈球阀
DIN
UPVC
EPDM
DN80
90.35
75
265.0
51.0
215
150.5
1.0
EL01GB-DN100
EL01GB-DN100
EL01GB
双O型圈球阀
DIN
UPVC
EPDM
DN100
110.35
90
304.0
61.5
255
166.0
1.0
EL01GC-DN15
EL01GC-DN15
EL01GC
双O型圈球阀
DIN
CPVC
EPDM
DN15
20.25
15
112.0
23.0
85
51.8
1.6
EL01GC-DN20
EL01GC-DN20
EL01GC
双O型圈球阀
DIN
CPVC
EPDM
DN20
25.25
20
120.0
26.0
90
61.0
1.6
EL01GC-DN25
EL01GC-DN25
EL01GC
双O型圈球阀
DIN
CPVC
EPDM
DN25
32.25
25
136.0
29.0
106
69.3
1.6
EL01GC-DN32
EL01GC-DN32
EL01GC
双O型圈球阀
DIN
CPVC
EPDM
DN32
40.25
32
150.5
32.5
116
80.8
1.6
EL01GC-DN40
EL01GC-DN40
EL01GC
双O型圈球阀
DIN
CPVC
EPDM
DN40
50.25
40
168.0
35.5
128
92.0
1.6
EL01GC-DN50
EL01GC-DN50
EL01GC
双O型圈球阀
DIN
CPVC
EPDM
DN50
63.25
50
180.0
38.5
155
108.0
1.6
EL01GC-DN65
EL01GC-DN65
EL01GC
双O型圈球阀
DIN
CPVC
EPDM
DN65
75.25
63
235.0
44.5
195
135.0
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BMS01_12 - 工业热塑管道配件 DIN标准 45°弯头/90°弯头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Ball Valve Type 21 - DIN, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Ball valves, 3-piece, full bore
Riegler
15.01.2018
PVC-C/FKM - Ball valve Type 21
Frank
15.07.2021
012.2 - Stub Flange JIS
agru
15.09.2022
GB/T9119-2000 PN10 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
9810 - Dismantling piece
HAWLE
23.02.2024
GB/T9119-2000 PN6 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BMS89 - 工业阀门 工业止回阀 DIN标准
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PP/FKM - Ball valve Type 21
Frank
15.07.2021
PVC-U/EPDM - Schrägsitzschmutzfänger Typ 51
Frank
08.02.2022
PVC-U/EPDM - Ball valve Type 21
Frank
15.07.2021
PP/EPDM - Ball valve Type 21
Frank
15.07.2021
PVDF/FKM-F - Ball valve Type 21
Frank
15.07.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表