카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22620. - hard metal insert / ribbed
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22620. Hard Metal Inserts
ribbed
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2262_hartmetalleinsaetze/geriffelt/eh_2262_608.prj},{NB=EH 22620.0611 Hartmetalleinsatz},{BESTNR=22620.0611},{BESTNR1=2262.611},{AUS=geriffelt},{D1=11.3},{D2=12.1},{D3=10.6},{H1=5},{T=2},{G=6.1},{N=6},{H3=4.0},{F=E},{D4=3.000},{H4=2.000},{B4=2.250},{FUNC=Applying, Positioning, Supporting},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
±0.1
[mm]
D2
±0.2
[mm]
D3
~
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
G
weight
[g]
EH 22620.0608 Hard Metal ...
22620.0608
ribbed
8.3
9.1
7.7
5
2
3.3
EH 22620.0611 Hard Metal ...
22620.0611
ribbed
11.3
12.1
10.6
5
2
6.1
EH 22620.0613 Hard Metal ...
22620.0613
ribbed
12.6
13.4
11.9
5
3
7.1
EH 22620.0615 Hard Metal ...
22620.0615
ribbed
16.6
17.4
16.0
5
3
12.0
EH 22620.0617 Hard Metal ...
22620.0617
ribbed
21.6
22.4
21.0
5
3
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성