카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22590. - Leveling Pads with fixing holes / without bolt
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22590. Leveling Pads with fixing holes
without bolt
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2259_b/eh_2259_3/eh_2259_3_assmtab.prj},{NB=EH 22590.0710 Gelenkteller (0)},{BESTNR=22590.0710},{BESTNR1=2259.710},{AUS=Teller und Kugelelement aus Nirosta},{D1=M 10},{ROT=0},{DNDM=10.000},{DKDM=8.376},{D2=60},{D3=9.0},{L3=44},{H1=22},{H2=11.5},{T=9.0},{SW=17},{BELSTA=16},{G=248},{VERS=3.000},{H3=12.200},{H4=14.600},{H5=4.500},{H6=9.800},{D31=19.000},{D4=17.300},{DK=8.500},{R=8.000},{FA=1.000},{FA1=1.000},{PPATH=eh_2259_3_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Applying, Adjusting, Leveling, Positioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
-0,5
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
BELSTA
max. load capacity for static load/max.
[kN]
G
weight
[g]
22590.0706 Leveling Pad
22590.0706
pad and ball bearing from...
M 6
45
6.6
32
14
6.5
5.0
10
8
79
22590.0708 Leveling Pad
22590.0708
pad and ball bearing from...
M 8
50
6.6
38
18
8.5
7.0
13
14
130
22590.0710 Leveling Pad
22590.0710
pad and ball bearing from...
M 10
60
9.0
44
22
11.5
9.0
17
16
248
22590.0712 Leveling Pad
22590.0712
pad and ball bearing from...
M 12
65
9.0
48
26
12.5
11.0
19
28
323
22590.0716 Leveling Pad
22590.0716
pad and ball bearing from...
M 16
70
9.0
54
32
13.5
13.5
24
36
427
22590.0720 Leveling Pad
22590.0720
pad and ball bearing from...
M 20
80
9.0
64
42
16.5
17.0
30
44
724
22590.0724 Leveling Pad
22590.0724
pad and ball bearing from...
M 24
100
11.0
78
45
20.5
19.0
36
52
1325
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성