피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EG04AB-AC - Air source processing element - air filter
HEFA
40-air_cylinder
clean_air_conponent
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/clean_air_conponent/eg04ab-ac.prj},{NB=EG04AB-2000},{SERIALS=EG04AB},{TYPE=filter},{PSFS=Differential pressure, automatic},{UF=Filtered compressed airFiltered compressed air},{JGKJ=2000:1/4''},{JGKJ1=13.157},{JGKJ2=2000},{PSFS1=},{GLJD=},{DF=G teeth},{RL=15CC},{LXJD=40μm or 5μm},{APP=Automatic and differential pressure drainage type: 0.15~1.0MPa (20~145Psi)},{BZ=1.5MPa(215Psi)},{FW=-5-70 ℃ (unfrozen)},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SERIALS
serials
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
PSFS
Drainage method
ⁿ/ₐ
UF
Using fluids
ⁿ/ₐ
JGKJ
port size
ⁿ/ₐ
DF
Dental form
ⁿ/ₐ
RL
Filter cup capacity
ⁿ/ₐ
LXJD
Filter accuracy
ⁿ/ₐ
APP
Applicable pressure range
ⁿ/ₐ
BZ
proof pressure
ⁿ/ₐ
FW
Operating temperature range
ⁿ/ₐ
EG04AB-1500
EG04AB-1500
EG04AB
filter
Differential pressure, au...
Filtered compressed airFi...
1500:1/8''
G teeth
15CC
40μm or 5μm
Automatic and differentia...
1.5MPa(215Psi)
-5-70 ℃ (unfrozen)
EG04AB-2000
EG04AB-2000
EG04AB
filter
Differential pressure, au...
Filtered compressed airFi...
2000:1/4''
G teeth
15CC
40μm or 5μm
Automatic and differentia...
1.5MPa(215Psi)
-5-70 ℃ (unfrozen)
EG04AC-2000
EG04AC-2000
EG04AC
filter
Differential pressure, au...
Filtered compressed airFi...
2000:1/4''
G teeth
60CC
40μm or 5μm
Automatic and differentia...
1.5MPa(215Psi)
-5-70 ℃ (unfrozen)
EG04AC-3000
EG04AC-3000
EG04AC
filter
Differential pressure, au...
Filtered compressed airFi...
3000:3/8''
G teeth
60CC
40μm or 5μm
Automatic and differentia...
1.5MPa(215Psi)
-5-70 ℃ (unfrozen)
EG04AC-4000
EG04AC-4000
EG04AC
filter
Differential pressure, au...
Filtered compressed airFi...
4000:1/2''
G teeth
60CC
40μm or 5μm
Automatic and differentia...
1.5MPa(215Psi)
-5-70 ℃ (unfrozen)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AF BF - Filter
BLCH
23.02.2021
AF BF - Filter
AirTAC
21.07.2022
HSV - Hand Slide Valve
AirTAC
21.07.2022
AF series - Filter
CHELIC
24.07.2020
ZB08-5095 - European standard module · width 50 series
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성