피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
ECX 415X - Two-way pushbuttons
Comepi
Control Units
Pushbottons
ECX4000 - Thermoplastic Pushbottons 22mm
Non illuminated pushbuttons
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/control_units/pushbottons/4000_series/non_illuminated_pushbuttons/two_way_pushbuttons_d49_asmtab.prj},{NB=ECX 4156},{CODE=ECX 4156},{CODE3DB=ECX 415X D49 EX},{VERS=0},{DSCR=Pulsante doppio},{MAT=Plastica},{COL=Verde MARCIA /Rosso sporgente ARRESTO},{COLX1=Verde},{COLX2=Rosso},{LUM=No},{FUNZ=Impulso},{DEST=49},{IP=40},{PPATH=../plastic_flush30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DSCR
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
LUM
Brightness
ⁿ/ₐ
FUNZ
Functionality
ⁿ/ₐ
DEST
Outer diameter
[mm]
IP
IP grade
ⁿ/ₐ
ECX 4150
ECX 4150
Two-way pushbuttons
Plastic
Green/Red
No
Momentary
49
40
ECX 4152
ECX 4152
Two-way pushbuttons
Plastic
Green START/Red STOP
No
Momentary
49
40
ECX 4154
ECX 4154
Two-way pushbuttons
Plastic
Green /Extended red
No
Momentary
49
40
ECX 4156
ECX 4156
Two-way pushbuttons
Plastic
Green START/Extended red ...
No
Momentary
49
40
ECX 4150/BN
ECX 4150/BN
Two-way pushbuttons
Plastic
White /Black
No
Momentary
49
40
ECX 4152/BN
ECX 4152/BN
Two-way pushbuttons
Plastic
White START/Black STOP
No
Momentary
49
40
ECX 4154/BN
ECX 4154/BN
Two-way pushbuttons
Plastic
White /Black extended
No
Momentary
49
40
ECX 4156/BN
ECX 4156/BN
Two-way pushbuttons
Plastic
White START /Extended Bla...
No
Momentary
49
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성