카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
ECX 157X - Non illuminated mushroom pushbuttons
Comepi
Control Units
Pushbottons
ECX1000 - Metal Pushbottons 22mm
Mushroom pushbuttons
Non illuminated mushroom pushbuttons
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/control_units/pushbottons/1000_series/mushroom_pushbuttons/non_illuminated_mushroom_pushbuttons/non_illuminated_mushroom_90mm_diameter_asmtab.prj},{NB=ECX 1147},{CODE=ECX 1147},{CODE3DB=ECX 1147},{VERS=0},{DSCR=Pulsante a fungo},{MAT=Zama cromata},{COL=Rosso},{COLX1=Rosso},{COLX2=None},{LUM=No},{FUNZ=Con aggancio/sgancio a trazione},{DEST=90},{IP=65},{PPATH=../../metal_flush30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DSCR
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
LUM
Brightness
ⁿ/ₐ
FUNZ
Functionality
ⁿ/ₐ
DEST
Outer diameter
[mm]
IP
IP grade
ⁿ/ₐ
ECX 1147
ECX 1147
Non illuminated mushroom ...
Chrome-plated Zamak
Red
No
With latch / Rotate to un...
90
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성