您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ECL01 - 梯形齿同步带 经济型/精密型 T5型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F2-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f2/ecl01_02.prj},{NB=ECL01-T5-100-165},{CODE=ECL01},{TYPE1=T5},{TYPE2=Precision type},{TOO=5.0},{MAT1=polyurethane},{MAT2=steel wire},{COL=Gray semi transparent},{OPE=0~70°C},{L=1.8},{HH=1.2},{H=2.2},{V=1},{BEIT=100},{BEL=165},{LINK=WEBSITE LINK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
TOO
齿距
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
芯线材质
ⁿ/ₐ
COL
主体颜色
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
NUM
牙数
ⁿ/ₐ
ECL01-T5-100-165
ECL01
T5
精密型
5.0
聚氨酯
钢丝
灰色半透明
0~70°C
1.8
1.2
2.2
1
33
ECL02-T5-100-150
ECL02
T5
经济型
5.0
橡胶
玻璃纤维线
黑色
-20~80°C
1.8
1.2
2.2
1
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表