Eccentric Collar Wide Slot Take Up Metric Bore - SXR Normal Duty Wide Slot Take-Up Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Eccentric Collar (SXR)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/eccentric_collar_sxr/wstu_sxr_hm_asmtab.prj},{NB=130849},{SERIES=208},{SS=40},{SS1=40.000000},{PN=130849},{DESCRIPTION=WSTU-SXR-40M},{BOD=80.000000},{BW=0.866100},{W=2.8},{FS=WS400},{A=53.8},{A1=53.800000},{B=144.5},{B1=144.500000},{C=17.48},{C1=17.480000},{D=82.6},{D1=82.600000},{E=88.9},{E1=88.900000},{F=25.4},{F1=25.400000},{G=16.0},{G1=16.000000},{H=19.1},{H1=19.100000},{J=82.6},{J1=82.600000},{K=49.3},{L=60.5},{L1=60.500000},{M=101.22/101.98},{M1=101.980000},{N=114.3},{N1=114.300000},{R=19.1},{R1=19.100000},{S=34.8},{S1=34.800000},{T=49.3},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=wstu_sxr_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Screw Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
130845
204
20
130845
WSTU-SXR-20M
1.0
WS300
39.4
93.7
13.49
50.8
60.5
15.9
9.7
16.0
50.8
31.8
33.3
75.82/76.58
92.2
12.7
26.7
35.1
130846
205
25
130846
WSTU-SXR-25M
1.0
WS300
41.1
96.8
13.49
50.8
62.0
15.9
9.7
16.0
50.8
33.3
38.1
75.82/76.58
92.2
14.2
26.9
35.1
130847
206
30
130847
WSTU-SXR-30M
1.3
WS308
45.0
111.3
13.49
57.2
69.9
19.1
9.7
16.0
55.6
36.6
44.5
88.39/89.15
104.9
14.7
30.2
41.3
130848
207
35
130848
WSTU-SXR-35M
1.6
WS308
49.5
123.7
13.49
63.5
77.7
19.1
12.7
16.0
63.5
36.6
54.1
88.39/89.15
104.9
17.0
32.5
41.3
130849
208
40
130849
WSTU-SXR-40M
2.8
WS400
53.8
144.5
17.48
82.6
88.9
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
60.5
101.22/101.98
114.3
19.1
34.8
49.3
130850
209
45
130850
WSTU-SXR-45M
2.9
WS400
54.1
143.0
17.48
82.6
87.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
63.5
101.22/101.98
120.7
19.1
35.1
49.3
130851
210
50
130851
WSTU-SXR-50M
3.1
WS400
57.2
147.8
17.48
85.9
90.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
69.9
101.22/101.98
120.7
19.1
38.1
49.3
130852
211
55
130852
WSTU-SXR-55M
4.7
WS502
65.8
169.9
27.00
95.3
106.4
31.8
19.1
25.4
101.6
63.5
76.2
129.79/130.56
149.4
22.4
43.4
63.5
130853
212
60
130853
WSTU-SXR-60M
5.9
WS502
69.6
190.5
27.00
101.6
119.1
31.8
19.1
31.8
101.6
63.5
84.1
129.79/130.56
149.4
22.9
46.7
63.5
130854
215
75
130854
WSTU-SXR-75M
9.6
WS515
76.7
231.9
27.00
120.7
139.7
38.1
20.6
31.8
111.3
69.9
101.6
150.44/151.21
169.9
21.8
54.9
69.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성