Eccentric Collar Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Low Backing Height
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXR Normal Duty
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxr_normal_duty/pillow_blocks/p2b_sxrb_hi_asmtab.prj},{NB=131839},{SERIES=207},{SS=1-3/8},{SS1=1.375000},{PN=131839},{DESCRIPTION=P2B-SXRB-106},{BOD=2.83460},{WEIGHT=4.2},{A=1.95},{A1=1.9500000},{B=6.50},{B1=6.5000000},{C=1.75},{C1=1.7500000},{DMIN=4.68},{DMIN1=4.6800000},{DMAX=5.44},{DMAX1=5.4400000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=0.94},{G1=0.9400000},{H=0.65},{H1=0.6500000},{J=3.69},{J1=3.6900000},{L=2.13},{L1=2.1300000},{M=1.81},{M1=1.8100000},{R=0.67},{R1=0.6700000},{S=1.28},{S1=1.2800000},{U=2.91},{U1=2.91},{V=5.82},{V1=5.82},{W=0.56},{W1=0.56},{X=0.12},{X1=0.12},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_sxrb_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
131830
204
3/4
131830
P2B-SXRB-012
1.5
1.55
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.47
2.49
1.31
1.25
0.50
1.05
2.25
4.50
0.50
0.12
131831
205
7/8
131831
P2B-SXRB-014
1.8
1.62
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.50
1.31
0.56
1.06
2.50
5.00
0.50
0.12
131832
205
15/16
131832
P2B-SXRB-015
1.7
1.62
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.50
1.31
0.56
1.06
2.50
5.00
0.50
0.12
131833
205
1
131833
P2B-SXRB-100
1.6
1.62
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.50
1.31
0.56
1.06
2.50
5.00
0.50
0.12
131834
206
1-1/16
131834
P2B-SXRB-101
2.7
1.77
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.75
1.56
0.58
1.19
2.88
5.76
0.56
0.12
131835
206
1-1/8
131835
P2B-SXRB-102
2.6
1.77
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.75
1.56
0.58
1.19
2.88
5.76
0.56
0.12
131836
206
1-3/16
131836
P2B-SXRB-103
2.5
1.77
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.75
1.56
0.58
1.19
2.88
5.76
0.56
0.12
068743
206
1-1/4
068743
P2B-SXRB-104S
2.4
1.77
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.75
1.56
0.58
1.19
2.88
5.76
0.56
0.12
131837
207
1-1/4
131837
P2B-SXRB-104
4.4
1.95
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
2.13
1.81
0.67
1.28
2.91
5.82
0.56
0.12
131838
207
1-5/16
131838
P2B-SXRB-105
4.3
1.95
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
2.13
1.81
0.67
1.28
2.91
5.82
0.56
0.12
131839
207
1-3/8
131839
P2B-SXRB-106
4.2
1.95
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
2.13
1.81
0.67
1.28
2.91
5.82
0.56
0.12
131840
207
1-7/16
131840
P2B-SXRB-107
4.1
1.95
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
2.13
1.81
0.67
1.28
2.91
5.82
0.56
0.12
131841
208
1-1/2
131841
P2B-SXRB-108
5.0
2.12
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.75
4.00
2.38
1.94
0.75
1.37
3.26
6.52
0.69
0.12
131842
209
1-5/8
131842
P2B-SXRB-110
6.4
2.13
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.50
2.06
0.75
1.38
3.38
6.76
0.69
0.12
131843
209
1-11/16
131843
P2B-SXRB-111
6.3
2.13
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.50
2.06
0.75
1.38
3.38
6.76
0.69
0.12
131844
209
1-3/4
131844
P2B-SXRB-112
6.2
2.13
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.50
2.06
0.75
1.38
3.38
6.76
0.69
0.12
131845
210
1-15/16
131845
P2B-SXRB-115
7.2
2.25
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.68
4.47
2.75
2.19
0.75
1.50
3.69
7.38
0.81
0.12
131846
210
2
131846
P2B-SXRB-200
7.0
2.25
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.68
4.47
2.75
2.19
0.75
1.50
3.69
7.38
0.81
0.12
131340
211
2
131340
P2B-SXRB-200L
9.5
2.59
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.81
4.90
3.00
2.44
0.88
1.71
3.94
7.88
0.81
0.12
131847
211
2-3/16
131847
P2B-SXRB-203
9.0
2.59
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.81
4.90
3.00
2.44
0.88
1.71
3.94
7.88
0.81
0.12
131848
212
2-1/4
131848
P2B-SXRB-204
11.4
2.74
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.81
5.34
3.31
2.69
0.90
1.84
4.25
8.50
0.88
0.12
131849
212
2-7/16
131849
P2B-SXRB-207
10.4
2.74
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.81
5.34
3.31
2.69
0.90
1.84
4.25
8.50
0.88
0.12
131434
215
2-15/16
131434
P2B-SXRB-215
21.0
3.02
11.75
2.88
8.50
9.50
7/8
1.44
1.06
6.56
4.00
3.31
0.86
2.16
5.48
10.96
1.04
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성