Eccentric Collar Light Duty Three-Bolt Flange Inch Bore - Eccentric Collar 3 Bolt Flange Bearings -(Light Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SLX Light Duty
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/slx_light_duty/flanges/f3b_slx_hi_asmtab.prj},{NB=128148},{SERIES=206},{SS=1-1/8},{SS1=1.125000},{PN=128148},{DESCRIPTION=F3B-SLX-102},{W=1.16},{BOD=2.4409},{BW=0.7067},{A=1.41},{A1=1.410000},{B=4.44},{B1=4.440000},{D=3.56},{D1=3.560000},{E=0.34},{E1=0.340000},{G=0.41},{G1=0.410000},{J=2.81},{J1=2.810000},{L=1.75},{L1=1.750000},{R=0.35},{R1=0.350000},{S=1.05},{S1=1.050000},{T=0.10},{T1=0.100000},{PPATH=f3b_slx_hi_templ.prj},{CAPS=2250},{CAPD=4368}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
G
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
128144
204
3/4
128144
F3B-SLX-012
0.53
1.22
3.56
2.81
0.31
0.34
2.19
1.31
0.30
0.92
0.08
128145
205
7/8
128145
F3B-SLX-014
0.81
1.22
3.75
3.00
0.34
0.34
2.38
1.50
0.30
0.92
0.08
128146
205
15/16
128146
F3B-SLX-015
0.78
1.22
3.75
3.00
0.34
0.34
2.38
1.50
0.30
0.92
0.08
128147
205
1
128147
F3B-SLX-100
0.75
1.22
3.75
3.00
0.34
0.34
2.38
1.50
0.30
0.92
0.08
128148
206
1-1/8
128148
F3B-SLX-102
1.16
1.41
4.44
3.56
0.34
0.41
2.81
1.75
0.35
1.05
0.10
128149
206
1-3/16
128149
F3B-SLX-103
1.14
1.41
4.44
3.56
0.34
0.41
2.81
1.75
0.35
1.05
0.10
128150
206
1-1/4
128150
F3B-SLX-104S
1.12
1.41
4.44
3.56
0.34
0.41
2.81
1.75
0.35
1.05
0.10
128189
207
1-1/4
128189
F3B-SLX-104
1.56
1.53
4.81
3.94
0.38
0.41
3.19
2.13
0.37
1.16
0.10
128190
207
1-3/8
128190
F3B-SLX-106
1.52
1.53
4.81
3.94
0.38
0.41
3.19
2.13
0.37
1.16
0.10
128191
207
1-7/16
128191
F3B-SLX-107
1.50
1.53
4.81
3.94
0.38
0.41
3.19
2.13
0.37
1.16
0.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성