피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Eccentric Collar Intermediate Duty Wide Slot Take Up Inch Bore - Eccentric Collar Take-Up Bearings -(Intermediate Duty) -Wide Slot
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Eccentric Collar (SXR)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/eccentric_collar_sxr/wstu_sxv_hi_asmtab.prj},{NB=131246},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=131246},{DESCRIPTION=WSTU-SXV-104},{W=2.8},{FS=WS308},{BOD=2.834600},{BW=0.748000},{A=1.53},{A1=1.530000},{B=4.87},{B1=4.870000},{C=0.531},{C1=0.531000},{D=2.50},{D1=2.500000},{E=3.06},{E1=3.060000},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.50},{G1=0.500000},{H=0.63},{H1=0.630000},{J=2.50},{J1=2.500000},{K=1.44},{K1=1.440000},{L=2.13},{L1=2.130000},{M=3.480 / 3.510},{M1=3.480000},{N=4.13},{N1=4.130000},{R=0.37},{R1=0.370000},{S=1.16},{S1=1.160000},{T=1.63},{T1=1.630000},{PPATH=wstu_sxv_hi_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Screw Dia.
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
131238
204
3/4
131238
WSTU-SXV-012
1.2
WS300
1.22
3.69
0.531
2.00
2.38
5/8
0.38
0.63
2.00
1.25
1.31
2.985 / 3.015
3.63
0.30
0.92
1.38
131239
205
7/8
131239
WSTU-SXV-014
1.7
WS300
1.22
3.81
0.531
2.00
2.44
5/8
0.38
0.63
2.00
1.31
1.50
2.985 / 3.015
3.63
0.30
0.92
1.38
131240
205
15/16
131240
WSTU-SXV-015
1.6
WS300
1.22
3.81
0.531
2.00
2.44
5/8
0.38
0.63
2.00
1.31
1.50
2.985 / 3.015
3.63
0.30
0.92
1.38
131241
205
1
131241
WSTU-SXV-100
1.5
WS300
1.22
3.81
0.531
2.00
2.44
5/8
0.38
0.63
2.00
1.31
1.50
2.985 / 3.015
3.63
0.30
0.92
1.38
131243
206
1-1/8
131243
WSTU-SXV-102
2.8
WS308
1.41
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.75
3.480 / 3.510
4.13
0.35
1.05
1.63
131244
206
1-3/16
131244
WSTU-SXV-103
2.6
WS308
1.41
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.75
3.480 / 3.510
4.13
0.35
1.05
1.63
131245
206
1-1/4
131245
WSTU-SXV-104S
2.5
WS308
1.41
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.75
3.480 / 3.510
4.13
0.35
1.05
1.63
131246
207
1-1/4
131246
WSTU-SXV-104
2.8
WS308
1.53
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
2.13
3.480 / 3.510
4.13
0.37
1.16
1.63
131248
207
1-3/8
131248
WSTU-SXV-106
2.6
WS308
1.53
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
2.13
3.480 / 3.510
4.13
0.37
1.16
1.63
131249
207
1-7/16
131249
WSTU-SXV-107
2.5
WS308
1.53
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
2.13
3.480 / 3.510
4.13
0.37
1.16
1.63
131250
208
1-1/2
131250
WSTU-SXV-108
4.7
WS400
1.72
5.69
0.688
3.25
3.50
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.38
3.985 / 4.015
4.50
0.43
1.28
1.94
130346
209
1-11/16
130346
WSTU-SXV-111
4.8
WS400
1.69
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.50
3.985 / 4.015
4.75
0.43
1.26
1.94
130347
209
1-3/4
130347
WSTU-SXV-112
4.7
WS400
1.69
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.50
3.985 / 4.015
4.75
0.43
1.26
1.94
130348
210
1-15/16
130348
WSTU-SXV-115
4.9
WS400
1.72
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.75
3.985 / 4.015
4.75
0.43
1.29
1.94
130349
210
2
130349
WSTU-SXV-200
4.8
WS400
1.72
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.75
3.985 / 4.015
4.75
0.43
1.29
1.94
130350
211
2
130350
WSTU-SXV-200L
6.8
WS502
1.90
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
3.00
5.110 / 5.140
5.88
0.47
1.43
2.50
130351
211
2-3/16
130351
WSTU-SXV-203
6.6
WS502
1.90
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
3.00
5.110 / 5.140
5.88
0.47
1.43
2.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성