EC02BC - Floating joint · Simple connection type · Round head internal thread type
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec02bc.prj},{NB=EC02BC-M8-1.25-L8},{SC=EC02BC},{TYPE=Simple connection type·Round head internal thread type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=8},{P=1.25},{P1=1.25},{L=8},{LGC=+0.10/+0.05},{HH=4},{T=9},{D=13},{DGC=0/-0.15},{D1=19.5},{B=17},{F=7.8},{C=0.5},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
NM
National standard material
ⁿ/ₐ
MQ
amount to
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
pitch
ⁿ/ₐ
LGC
L public errand
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DGC
D public errand
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
EC02BC-M3-0.5-L4
EC02BC-M3-0.5-L4
EC02BC
Simple connection type·Ro...
45
S45C
hard chrome plating
3
0.5
+0.10/+0.05
3
5
6
0/-0.15
9.5
8
3.5
0.2
EC02BC-M4-0.7-L3
EC02BC-M4-0.7-L3
EC02BC
Simple connection type·Ro...
45
S45C
hard chrome plating
4
0.7
+0.10/+0.05
3
6
7
0/-0.15
13.5
10
4.5
0.2
EC02BC-M5-0.8-L4
EC02BC-M5-0.8-L4
EC02BC
Simple connection type·Ro...
45
S45C
hard chrome plating
5
0.8
+0.10/+0.05
3
7
8
0/-0.15
13.5
12
5.5
0.2
EC02BC-M6-1.0-L4
EC02BC-M6-1.0-L4
EC02BC
Simple connection type·Ro...
45
S45C
hard chrome plating
6
1.0
+0.10/+0.05
4
8
10
0/-0.15
15.5
14
6.5
0.2
EC02BC-M8-1.25-L8
EC02BC-M8-1.25-L8
EC02BC
Simple connection type·Ro...
45
S45C
hard chrome plating
8
1.25
+0.10/+0.05
4
9
13
0/-0.15
19.5
17
7.8
0.5
EC02BC-M10-1.25-L8
EC02BC-M10-1.25-L8
EC02BC
Simple connection type·Ro...
45
S45C
hard chrome plating
10
1.25
+0.10/+0.05
4
11
16
0/-0.15
23.5
21
9.0
0.5
EC02BC-M10-1.5-L8
EC02BC-M10-1.5-L8
EC02BC
Simple connection type·Ro...
45
S45C
hard chrome plating
10
1.5
+0.10/+0.05
4
11
16
0/-0.15
23.5
21
9.0
0.5
EC02BC-M12-1.25-L8
EC02BC-M12-1.25-L8
EC02BC
Simple connection type·Ro...
45
S45C
hard chrome plating
12
1.25
+0.10/+0.05
4
12
18
0/-0.15
25.5
22
10.0
0.5
EC02BC-M14-1.5-L12
EC02BC-M14-1.5-L12
EC02BC
Simple connection type·Ro...
45
S45C
hard chrome plating
14
1.5
+0.10/+0.05
4
13
21
0/-0.15
29.5
27
10.0
0.5
EC02BC-M18-1.5-L12
EC02BC-M18-1.5-L12
EC02BC
Simple connection type·Ro...
45
S45C
hard chrome plating
18
1.5
+0.10/+0.05
4
15
25
0/-0.15
34.5
30
12.0
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성