카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-3SC - Guide bush with centering collar for ball cages
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-3SC Guide bush with centering collar for ball cages
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ebu_3sc/ebu_3sc.prj},{NB=EBU-3SC x 40 x 16},{IDNR=},{TYP=EBU-3SC},{D=16},{D1=12},{D2=22},{D3=26},{D4=21.4},{D5=21.4},{L=24},{L2=18},{L3=6},{L1=40},{L1X=40,56},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{OR=0.8125},{OR1=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
EBU-3SC x 40 x 16
EBU-3SC
16
12
22
26
21.4
21.4
24
18
6
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-3SC x 48 x 24
EBU-3SC
24
18
30
35
29.4
29.4
34
23
11
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
EBU-3SC x 56 x 38
EBU-3SC
38
30
46
52
45.4
45.4
54
33
21
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성