카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
EBR. - Bridge handle
Elesa+Ganter
U-handles
EBR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/ebr/ebr_asmtab.prj},{NB=Bridge handle EBR.150-8-C3},{PARTNUMBER=260511-C3},{DESCRIPTION=EBR.150-8-C3},{DIM01=160},{DIM02=132±0,5},{DIM03=8.5},{DIM04=13.5},{DIM05=28},{DIM06=44},{DIM07=10},{DIM08=30},{DIM09=8.5},{DIM10=89},{WEIGHT=73},{DIM02X=132},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=ebr_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
F
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
D
[mm]
DIM06
H.
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
B
[mm]
DIM10
l1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C1
EBR.150-8-C1
160
132±0,5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C2
EBR.150-8-C2
160
132±0,5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C3
EBR.150-8-C3
160
132±0,5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C4
EBR.150-8-C4
160
132±0,5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C5
EBR.150-8-C5
160
132±0,5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C6
EBR.150-8-C6
160
132±0,5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
73
Bridge handle EBR.150-8-C...
260511-C17
EBR.150-8-C17
160
132±0,5
8.5
13.5
28
44
10
30
8.5
89
73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성