magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EAMM-U - 병렬 키트
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
모터 조립용 마운팅 파트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/att_mot/eamm_u_asmtab.prj},{NB=1217373 EAMM-U-86-S62-87A-177},{TNR=1217373},{TYP=EAMM-U-86-S62-87A-177},{VER=3},{INFO=},{SUPRESS=0},{B1=86.000},{B2=69.500},{B3=64.000},{B4=54.000},{B5=0.000},{B6=72.000},{D1=73.500},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=6.400},{D5=6.600},{D6=-},{D7=62.000},{H1=268.500},{H2=0.000},{H3=54.000},{H4=64.000},{H5=0.000},{H6=43.000},{H7=177.500},{H8=18.000},{H9=18.000},{H10=200.500},{H11=0.000},{H12=2.000},{L1=69.000},{L2=0.000},{L3=2.300},{L4=0.000},{T1=0.000},{W1=0.000},{W2=0.000},{CNSMASSEXACT=3.330},{EOLDATE=},{GTIN=4052568228804}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
T1
[mm]
W1
[°]
W2
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8107032 EAMM-U-50-D19-38A...
8107032
EAMM-U-50-D19-38AA-78
50.000
0.000
22.000
0.000
32.500
40.000
30.500
45.000
19.000
3.200
4.500
M6
0.000
128.800
0.000
22.000
0.000
32.500
22.800
78.000
7.000
25.000
76.000
0.000
2.000
45.000
0.000
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
0.600
4052568551933
8107034 EAMM-U-50-D19-40R...
8107034
EAMM-U-50-D19-40R-78
50.000
0.000
22.000
0.000
32.500
40.000
30.500
46.000
19.000
4.300
4.500
M6
0.000
128.800
0.000
22.000
0.000
32.500
22.800
78.000
7.000
25.000
76.000
0.000
2.000
45.000
0.000
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
0.600
4052568551940
1570862 EAMM-U-50-D32-32B...
1570862
EAMM-U-50-D32-32B-78
50.000
0.000
32.500
0.000
32.500
40.000
22.000
32.000
32.000
3.200
6.600
M6
0.000
128.800
0.000
32.500
0.000
32.500
22.800
78.000
7.000
25.000
76.000
2.000
2.000
45.000
0.000
0.000
0.000
15.000
25.000
0.000
0.608
4052568241261
1201591 EAMM-U-50-D32-40A...
1201591
EAMM-U-50-D32-40A-78
50.000
0.000
32.500
0.000
32.500
40.000
18.500
48.000
32.000
3.200
6.600
M6
0.000
128.800
0.000
32.500
0.000
32.500
22.800
78.000
7.000
25.000
76.000
0.000
2.000
45.000
0.000
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
0.600
4052568228385
1202302 EAMM-U-50-D32-40A...
1202302
EAMM-U-50-D32-40A-78-S1
50.000
0.000
32.500
0.000
32.500
40.000
18.500
48.000
32.000
3.200
6.600
M6
0.000
128.800
0.000
32.500
0.000
32.500
22.800
78.000
7.000
25.000
76.000
49.000
2.000
45.000
0.500
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
0.620
4052568228453
2153283 EAMM-U-50-D32-40P...
2153283
EAMM-U-50-D32-40P-78
50.000
0.000
32.500
0.000
32.500
40.000
30.500
45.000
32.000
3.200
6.600
M6
0.000
128.800
0.000
32.500
0.000
32.500
22.800
78.000
7.000
25.000
76.000
0.000
2.000
45.000
0.000
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
0.596
4052568252274
2154009 EAMM-U-50-D32-40P...
2154009
EAMM-U-50-D32-40P-78-S1
50.000
0.000
32.500
0.000
32.500
40.000
30.500
45.000
32.000
3.200
6.600
M6
0.000
128.800
0.000
32.500
0.000
32.500
22.800
78.000
7.000
25.000
76.000
49.000
2.000
45.000
0.500
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
0.610
4052568252281
1201662 EAMM-U-50-D32-40R...
1201662
EAMM-U-50-D32-40R-78
50.000
0.000
32.500
0.000
32.500
40.000
30.500
46.000
32.000
4.300
6.600
M6
0.000
128.800
0.000
32.500
0.000
32.500
22.800
78.000
7.000
25.000
76.000
0.000
2.000
45.000
0.000
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
0.589
4052568414009
1201607 EAMM-U-50-D32-42A...
1201607
EAMM-U-50-D32-42A-78
50.000
31.000
32.500
0.000
32.500
40.000
22.500
0.000
32.000
3.200
6.600
M6
0.000
128.800
31.000
32.500
0.000
32.500
22.800
78.000
7.000
25.000
76.000
0.000
2.000
45.000
0.000
0.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.610
4052568228392
1202312 EAMM-U-50-D32-42A...
1202312
EAMM-U-50-D32-42A-78-S1
50.000
31.000
32.500
0.000
32.500
40.000
22.500
0.000
32.000
3.200
6.600
M6
0.000
128.800
31.000
32.500
0.000
32.500
22.800
78.000
7.000
25.000
76.000
49.000
2.000
45.000
0.500
0.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.630
4052568228460
1217708 EAMM-U-50-S38-40A...
1217708
EAMM-U-50-S38-40A-78
50.000
0.000
29.000
36.000
0.000
40.000
18.500
48.000
0.000
3.200
5.500
-
38.000
131.000
0.000
36.000
29.000
0.000
25.000
78.000
7.000
25.000
76.000
0.000
2.000
43.000
0.000
1.500
0.000
15.000
45.000
0.000
0.580
4052568228859
2155239 EAMM-U-50-S38-40P...
2155239
EAMM-U-50-S38-40P-78
50.000
0.000
29.000
36.000
0.000
40.000
30.500
45.000
0.000
3.200
5.500
-
38.000
131.000
0.000
36.000
29.000
0.000
25.000
78.000
7.000
25.000
76.000
0.000
2.000
43.000
0.000
1.500
0.000
15.000
45.000
0.000
0.577
4052568252304
1217945 EAMM-U-50-S38-42A...
1217945
EAMM-U-50-S38-42A-78
50.000
31.000
29.000
36.000
0.000
40.000
22.500
0.000
0.000
3.200
5.500
-
38.000
131.000
31.000
36.000
29.000
0.000
25.000
78.000
7.000
25.000
76.000
0.000
2.000
43.000
0.000
1.500
0.000
15.000
0.000
0.000
0.590
4052568228866
1577358 EAMM-U-60-D32-40G...
1577358
EAMM-U-60-D32-40G-91
60.000
0.000
32.500
0.000
32.500
48.000
40.000
34.000
32.000
4.300
6.600
M6
0.000
157.000
0.000
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
0.000
2.000
56.000
0.000
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
1.100
4052568242145
1577346 EAMM-U-60-D32-40G...
1577346
EAMM-U-60-D32-40G-91-S1
60.000
0.000
32.500
0.000
32.500
48.000
40.000
34.000
32.000
4.300
6.600
M6
0.000
157.000
0.000
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
57.000
2.000
56.000
0.500
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
1.140
4052568242138
1577393 EAMM-U-60-D32-42B...
1577393
EAMM-U-60-D32-42B/C-91
60.000
0.000
32.500
0.000
32.500
48.000
42.000
36.000
32.000
4.300
6.600
M6
0.000
157.000
0.000
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
0.000
2.000
56.000
0.000
0.000
0.000
15.000
32.000
0.000
1.100
4052568242169
1577380 EAMM-U-60-D32-42B...
1577380
EAMM-U-60-D32-42B/C-91-S1
60.000
0.000
32.500
0.000
32.500
48.000
42.000
36.000
32.000
4.300
6.600
M6
0.000
157.000
0.000
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
57.000
2.000
56.000
0.500
0.000
0.000
15.000
32.000
0.000
1.140
4052568242152
1210126 EAMM-U-60-D32-55A...
1210126
EAMM-U-60-D32-55A-91
60.000
0.000
32.500
0.000
32.500
48.000
40.500
63.000
32.000
5.300
6.600
M6
0.000
157.000
0.000
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
0.000
2.000
56.000
0.000
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
1.050
4052568228637
1210450 EAMM-U-60-D32-55A...
1210450
EAMM-U-60-D32-55A-91-S1
60.000
0.000
32.500
0.000
32.500
48.000
40.500
63.000
32.000
5.300
6.600
M6
0.000
157.000
0.000
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
57.000
2.000
56.000
0.500
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
1.100
4052568228675
1210419 EAMM-U-60-D32-57A...
1210419
EAMM-U-60-D32-57A-91
60.000
47.140
32.500
0.000
32.500
48.000
38.500
0.000
32.000
5.300
6.600
M6
0.000
157.000
47.140
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
0.000
2.000
56.000
0.000
0.000
0.000
15.000
0.000
0.000
1.160
4052568228644
1210453 EAMM-U-60-D32-57A...
1210453
EAMM-U-60-D32-57A-91-S1
60.000
47.140
32.500
0.000
32.500
48.000
38.500
0.000
32.000
5.300
6.600
M6
0.000
157.000
47.140
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
57.000
2.000
56.000
0.500
0.000
0.000
15.000
0.000
0.000
1.190
4052568228682
8123498 EAMM-U-60-D32-60A...
8123498
EAMM-U-60-D32-60AA-91
60.000
50.000
32.500
0.000
32.500
48.000
36.500
0.000
32.000
4.300
6.600
M6
0.000
157.000
50.000
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
0.000
2.000
56.000
0.000
0.000
0.000
15.000
0.000
0.000
1.150
4052568552039
8125069 EAMM-U-60-D32-60P...
8125069
EAMM-U-60-D32-60P-91
60.000
0.000
32.500
0.000
32.500
48.000
50.500
0.000
32.000
4.300
6.600
M6
0.000
157.000
0.000
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
0.000
2.000
56.000
0.000
0.000
4.000
15.000
0.000
0.000
1.130
4052568552060
1210434 EAMM-U-60-D32-60R...
1210434
EAMM-U-60-D32-60R-91
60.000
0.000
32.500
0.000
32.500
48.000
50.500
70.000
32.000
5.300
6.600
M6
0.000
157.000
0.000
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
0.000
2.000
56.000
0.000
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
1.140
4052568414030
1210455 EAMM-U-60-D32-60R...
1210455
EAMM-U-60-D32-60R-91-S1
60.000
0.000
32.500
0.000
32.500
48.000
50.500
70.000
32.000
5.300
6.600
M6
0.000
157.000
0.000
32.500
0.000
32.500
27.500
91.500
8.000
28.000
95.500
57.000
2.000
56.000
0.500
0.000
0.000
15.000
45.000
0.000
1.170
4052568414054
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성