피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EA09DA - Magnetic coupling rodless cylinder - sliding ruler type · ball linear bearing - cylinder diameter 6-40
HEFA
40-air_cylinder
cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea09da_asmtab.prj},{NB=EA09DA-15-50},{BO=15},{A=7.5},{B=9.5},{C=5.0},{D=16.6},{DD=12},{EA=6},{EB=13},{FA=3},{FB=6},{G=6.5},{GP=65},{H=40},{HA=6.5},{HB=4.0},{HG=16.0},{HI=14.0},{HO=38},{HP=39},{HS=25.0},{HT=16},{J1=6.000},{JK=9.5},{L=75},{LD=5.6},{M=8},{MM1=5.000},{N=7.5},{NA=27},{NB1=17},{NN1=8.000},{JS1=5.000},{PA=45},{PB=70},{EZ=95},{Q=90},{QW=30},{RW=15.0},{T=12.5},{TT=22.5},{TA=0.5},{TB=1},{W=92},{P=112},{O=18.000},{O1=7.500},{O3=3.750},{O4=2.000},{O2=10.000},{O5=8.000},{O6=6.250},{O7=12.000},{O8=5.500},{SC=EA09DA},{TYPE=Sliding ruler type ball linear bearing},{AT=Double action},{KG=With switch rail},{CX=137.3},{CX1=0.79},{HC=Rubber cushioning on both sides},{JGLW=M5},{SY=air},{ZG=0.7},{ZD=0.18},{ST=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
AT
Action form
ⁿ/ₐ
KG
Switch guide rail
ⁿ/ₐ
CX
Magnetic retention force
ⁿ/ₐ
CX1
Pressure corresponding to magnetic retention force
ⁿ/ₐ
BO
Cylinder diameter
[mm]
HC
Cushion type
ⁿ/ₐ
JGLW
pipe thread
ⁿ/ₐ
SY
Using fluids
ⁿ/ₐ
ZG
maximum working pressure
ⁿ/ₐ
ZD
Minimum operating pressure
ⁿ/ₐ
GZ
operation temperature
[°C]
HSSY
Piston usage speed
ⁿ/ₐ
GY
Oil supply
ⁿ/ₐ
AZ
installation direction
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
GP
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
HB
[mm]
HG
[mm]
HI
[mm]
HO
[mm]
HP
[mm]
HS
[mm]
HT
[mm]
J
ⁿ/ₐ
JK
[mm]
L
[mm]
LD
[mm]
M
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
NA
[mm]
NB1
NB
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
JS
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
EZ
[mm]
Q
[mm]
QW
[mm]
RW
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
TA
ta
[mm]
TB
tb
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
EA09DA-6-50
EA09DA-6-50
EA09DA
Sliding ruler type ball l...
Double action
With switch rail
19.6
0.7
6
Rubber cushioning on both...
M5
air
0.7
0.18
0~60
50~400
NOT REQUIRED
unlimited
7.0
6.5
3.0
7.6
8
0
0
0
0
6.0
36
27
6.0
10.0
11.0
9.0
25
26
14.0
16
M4
6.5
40
3.5
6
M4
10.0
30
24
M8x1.0
M5
24
40
60
54
20
12.0
10.0
16.0
0.0
0
56
68
EA09DA-10-50
EA09DA-10-50
EA09DA
Sliding ruler type ball l...
Double action
With switch rail
53.9
0.7
10
Rubber cushioning on both...
M5
air
0.7
0.18
0~60
50~400
NOT REQUIRED
unlimited
8.5
8.0
4.0
12.0
10
6
12
3
5
7.5
50
34
6.0
17.5
14.5
13.5
33
33
21.5
18
M5
9.5
68
4.3
8
M4
9.5
27
19
M8x1.0
M5
30
60
80
85
26
17.5
12.5
20.5
0.5
1
77
103
EA09DA-15-50
EA09DA-15-50
EA09DA
Sliding ruler type ball l...
Double action
With switch rail
137.3
0.79
15
Rubber cushioning on both...
M5
air
0.7
0.18
0~60
50~400
NOT REQUIRED
unlimited
7.5
9.5
5.0
16.6
12
6
13
3
6
6.5
65
40
6.5
4.0
16.0
14.0
38
39
25.0
16
M6
9.5
75
5.6
8
M5
7.5
27
17
M8x1.0
M5
45
70
95
90
30
15.0
12.5
22.5
0.5
1
92
112
EA09DA-20-100
EA09DA-20-100
EA09DA
Sliding ruler type ball l...
Double action
With switch rail
231
0.76
20
Rubber cushioning on both...
Rc1/8
air
0.7
0.18
0~60
50~400
NOT REQUIRED
unlimited
9.5
9.5
5.2
21.6
16
0
0
0
0
8.5
80
46
9.0
10.0
18.0
16.0
44
45
31.0
20
M6
10.0
86
5.6
10
M6
10.0
29
20
M10x1.0
Rc1/8
50
90
120
105
40
28.0
16.5
25.5
0.0
0
117
130
EA09DA-25-100
EA09DA-25-100
EA09DA
Sliding ruler type ball l...
Double action
With switch rail
362.8
0.75
25
Rubber cushioning on both...
Rc1/8
air
0.7
0.18
0~60
50~400
NOT REQUIRED
unlimited
9.5
11.0
6.5
26.4
16
8
14
4
7
8.5
90
54
9.0
18.0
23.0
21.0
52
53
39.0
20
M8
10.0
86
7.0
10
M6
11.0
49
40
M14x1.5
Rc1/8
60
100
130
105
50
22.0
16.5
25.5
0.5
1
127
130
EA09DA-32-100
EA09DA-32-100
EA09DA
Sliding ruler type ball l...
Double action
With switch rail
588.4
0.74
32
Rubber cushioning on both...
Rc1/8
air
0.7
0.18
0~60
50~400
NOT REQUIRED
unlimited
10.5
14.0
8.0
33.6
20
8
16
5
7
9.5
110
66
12.0
26.5
26.5
24.5
64
64
47.5
25
M10
15.0
100
9.2
12
M8
11.5
52
42
M20x1.5
Rc1/8
70
120
160
121
60
33.0
18.5
28.5
0.5
1
157
149
EA09DA-40-100
EA09DA-40-100
EA09DA
Sliding ruler type ball l...
Double action
With switch rail
921.8
0.75
40
Rubber cushioning on both...
Rc1/4
air
0.7
0.18
0~60
50~400
NOT REQUIRED
unlimited
11.5
14.0
8.0
41.6
25
10
20
5
10
10.5
130
78
12.0
35.0
30.5
28.5
76
74
56.0
30
M10
15.0
136
9.2
12
M8
10.5
51
36
M20x1.5
Rc1/4
90
140
190
159
84
35.0
20.5
35.5
1.0
1
187
194
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성