카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
DV1004 - LED-Bänder zur Signalisierung
ifm electronic
condition monitoring
210_030
210_030_040
210_030_040_070
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_030/210_030_040/210_030_040_070/dv1004.prj},{NB=DV1004},{BN=DV1004},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d5/62/pc_dv1004xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d5/62/pc_dv1004xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DV1004: LED-Streifen RGBW; 1015 x 14,2 x 4,5 mm; Signalisierung von Maschinenzus},{DESCLONG=LED-Streifen RGBW; 1015 x 14,2 x 4,5 mm; Signalisierung von Maschinenzuständen: LED mehrfarbig RGB; Montagelicht: LED weiß; Betriebsspannung 21,6...26,4 DC V; Farbtemperatur 4000 K; Lichtstrom rot: 101,2; grün: 188,8; blau: 37; weiß: 285,2 lm; IP 68},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=20.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DV1004
DV1004: LED-Streifen RGBW...
LED-Streifen RGBW; 1015 x...
DV1004
ifm electronic gmbh
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성