카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Dual rod, dual rotary rings RL51
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Dual rod, dual rotary rings RL51
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/dua_rod_dua_rot_rin_rl51/dua_rod_dua_rot_rin_rl51.prj},{NB=2L51008},{CODE=2L51008},{REF=RL51},{DI=6},{DIIXY=6},{F=1/8},{FX=9.728},{CH=3},{E=14.0},{E1=11.3},{L=47.0},{LX=46.000},{L1=40.9},{L1X=41.100},{L2=15.5},{L3=9.1},{P=6},{X1=3.800},{X2=8.200},{X3=0.000},{X4=0.000},{X5=32.300},{X6=11.000},{X7=3.000},{X8=4.400},{X9=5.500},{X10=30.500},{X11=0.890},{X12=9.980},{Y1=9.600},{Y2=10.000},{Y3=9.900},{Y4=1.800},{Y5=7.100},{Y6=6.000},{Y7=11.000},{V1=3},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
2L51001
2L51001
RL51
4
M5
2
9.5
9.5
40.4
30.3
11.5
6.8
4
2L51002
2L51002
RL51
4
1/8
3
14.0
9.5
40.4
40.9
15.5
9.1
6
2L51007
2L51007
RL51
6
M5
2
9.5
11.3
47.0
30.3
11.5
6.8
4
2L51008
2L51008
RL51
6
1/8
3
14.0
11.3
47.0
40.9
15.5
9.1
6
2L51009
2L51009
RL51
6
1/4
4
18.0
11.5
46.0
47.0
17.2
10.2
8
2L51010
2L51010
RL51
8
1/8
3
17.0
13.8
49.6
40.9
15.5
9.1
6
2L51011
2L51011
RL51
8
1/4
4
18.0
13.8
53.0
47.0
17.2
10.2
8
2L51013
2L51013
RL51
10
1/4
4
18.0
16.5
62.8
47.0
17.2
10.2
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성