피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSRL (USA) - 반-회전 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
반-회전 드라이브
회전 날개형 반-회전 드라이브
DSRL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/semi_rot/vane/dsrl/dsrl_ass_usa.prj},{NB=33144 DSRL-5/8-180-P-FW---(0)},{TNR=33144},{TYP=DSRL-5/8-180-P-FW},{INFO=2021-03-31},{TYP2=DSRL-5/8-180-P-FW},{W=0},{WCON=92.000},{B1=30.000},{B2=46.000},{B3=78.000},{D1=1-1/2},{D2=35/64},{D3=61/64},{D4=10-32 UNF-2B},{D5=5/8},{D6=1-7/64},{D7=4.500},{D8=3.500},{E1=10-32 UNF-2B},{E2=4-48 UNF-2B},{E3=10-32 UNF-2B},{H1=27.000},{H2=20.500},{H3=56.500},{L1=64.700},{L2=16.000},{L3=14.000},{L4=3.500},{L5=22.500},{L6=4.000},{L7=2.100},{L8=0.000},{S1=5.500},{S2=10.000},{T1=6.000},{CNSMASSEXACT=0.350},{PPATH=usa_templates/dsrl_sbl_usa.prj},{EOLDATE=31.03.2021},{GTIN=4052568305437}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[인치]
D2
[인치]
D3
[인치]
D4
ⁿ/ₐ
D5
[인치]
D6
[인치]
D7
[mm]
D8
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
E3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
33157 DSRL-3/8-180-P-FW
33157
DSRL-3/8-180-P-FW
22.000
32.000
53.000
1-3/16
3/8
25/32
M3
7/16
13/16
3.400
1.500
M3
4-48 UNF-2B
4-48 UNF-2B
19.400
15.500
38.700
49.000
14.100
12.500
4.500
15.100
3.000
2.200
2.000
3.400
6.000
4.600
0.140
4052568305505
33151 DSRL-1/2-180-P-FW
33151
DSRL-1/2-180-P-FW
26.000
40.000
65.000
1-5/16
1/2
7/8
M3
35/64
1
3.400
1.500
10-32 UNF-2B
4-48 UNF-2B
4-48 UNF-2B
23.500
18.500
48.000
54.200
13.500
11.500
3.500
18.000
3.000
2.100
2.500
4.400
8.000
5.000
0.240
4052568305475
33144 DSRL-5/8-180-P-FW
33144
DSRL-5/8-180-P-FW
30.000
46.000
78.000
1-1/2
35/64
61/64
10-32 UNF-2B
5/8
1-7/64
4.500
3.500
10-32 UNF-2B
4-48 UNF-2B
10-32 UNF-2B
27.000
20.500
56.500
64.700
16.000
14.000
3.500
22.500
4.000
2.100
0.000
5.500
10.000
6.000
0.350
4052568305437
33123 DSRL-1-180-P-FW
33123
DSRL-1-180-P-FW
42.000
60.000
98.000
1-3/4
43/64
1-7/64
10-32 UNF-2B
3/4
1-3/8
5.500
3.500
10-32 UNF-2B
8-32 UNC-2B
10-32 UNF-2B
30.000
23.000
68.100
78.000
18.500
15.500
3.000
30.000
4.500
4.000
0.000
7.000
11.000
6.000
0.610
4052568305314
33130 DSRL-1 1/4-180-P-FW
33130
DSRL-1 1/4-180-P-FW
54.000
80.000
130.000
2-3/8
15/16
1-21/32
1/8 NPT
1-3/32
1-3/4
6.500
7.000
1/8 NPT
8-32 UNC-2B
1/4-28 UNF-2B
43.000
34.000
92.000
102.800
26.000
22.000
7.000
36.000
6.000
4.000
0.000
8.500
15.000
8.000
1.390
4052568305352
33137 DSRL-1 5/8-180-P-FW
33137
DSRL-1 5/8-180-P-FW
70.000
100.000
160.000
2-3/4
1-11/64
2-3/64
1/8 NPT
1-13/32
2-1/8
9.000
7.000
1/4 NPT
8-32 UNC-2B
5/16-24 UNF-2B
53.000
40.000
121.000
134.500
31.000
26.000
6.000
50.000
7.500
4.000
0.000
8.500
15.000
8.000
2.700
4052568305390
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성