카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
DPD - Cylindrical Damper
SAMLO
damper
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/damper/dpd.prj},{NB=DPD-D25-H25},{TYPECODE=DPD},{D=25},{H=25},{M=M6},{Y=6},{MCL=500},{CT=5.5},{MSF=80},{ST=4.5},{CATALOG=dpd.jpg},{MX=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
MCL
Max. Compress Load
[N]
CT
Compress Travel
ⁿ/ₐ
MSF
Max. Shear Force
ⁿ/ₐ
ST
Shear Travel
ⁿ/ₐ
DPD-D10-H10
DPD
10
10
M4
4
90
2.0
25
1.5
DPD-D15-H15
DPD
15
15
M4
4
220
3.0
25
2.0
DPD-D20-H15
DPD
20
15
M6
6
350
3.0
50
2.5
DPD-D20-H20
DPD
20
20
M6
6
300
4.5
50
3.5
DPD-D20-H25
DPD
20
25
M6
6
250
5.5
45
4.5
DPD-D25-H20
DPD
25
20
M6
6
500
4.0
80
4.0
DPD-D25-H25
DPD
25
25
M6
6
500
5.5
80
4.5
DPD-D25-H30
DPD
25
30
M6
6
500
7.5
80
6.0
DPD-D30-H25
DPD
30
25
M8
8
550
5.5
110
4.0
DPD-D30-H30
DPD
30
30
M8
8
700
8.0
110
6.0
DPD-D40-H30
DPD
40
30
M10
10
1500
6.0
200
5.5
DPD-D40-H40
DPD
40
40
M10
10
1200
10.0
200
7.5
DPD-D50-H40
DPD
50
40
M10
10
2000
10.0
250
8.0
DPD-D50-H50
DPD
50
50
M10
10
1400
12.0
250
9.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DPA - Cylindrical Damper
SAMLO
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성