目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
DPD - 圆柱形减震器-两端内螺纹型
上隆SAMLO
减震器
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/damper/dpd.prj},{NB=DPD-D25-H25},{TYPECODE=DPD},{D=25},{H=25},{M=M6},{Y=6},{MCL=500},{CT=5.5},{MSF=80},{ST=4.5},{CATALOG=dpd.jpg},{MX=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
MCL
最大压缩承载
[N]
CT
压缩量
ⁿ/ₐ
MSF
最大剪切力
ⁿ/ₐ
ST
偏移量
ⁿ/ₐ
DPD-D10-H10
DPD
10
10
M4
4
90
2.0
25
1.5
DPD-D15-H15
DPD
15
15
M4
4
220
3.0
25
2.0
DPD-D20-H15
DPD
20
15
M6
6
350
3.0
50
2.5
DPD-D20-H20
DPD
20
20
M6
6
300
4.5
50
3.5
DPD-D20-H25
DPD
20
25
M6
6
250
5.5
45
4.5
DPD-D25-H20
DPD
25
20
M6
6
500
4.0
80
4.0
DPD-D25-H25
DPD
25
25
M6
6
500
5.5
80
4.5
DPD-D25-H30
DPD
25
30
M6
6
500
7.5
80
6.0
DPD-D30-H25
DPD
30
25
M8
8
550
5.5
110
4.0
DPD-D30-H30
DPD
30
30
M8
8
700
8.0
110
6.0
DPD-D40-H30
DPD
40
30
M10
10
1500
6.0
200
5.5
DPD-D40-H40
DPD
40
40
M10
10
1200
10.0
200
7.5
DPD-D50-H40
DPD
50
40
M10
10
2000
10.0
250
8.0
DPD-D50-H50
DPD
50
50
M10
10
1400
12.0
250
9.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DPA - 圆柱形减震器-两端外螺纹型
上隆SAMLO
28.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表