Double nipple R
Riegler
Pneumatic products
Service Units
Service units, »Standard« Series
Pressure regulators
Accessories / spare parts for 637.35 A to 637.35 D
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/01_wartungsgeraete/standard/druckregler_standard/zub_et_fuer_637_35_a_bis_637_35_d/dopnip_r_drckreg_2.prj},{NB=252.303-N},{ARTNR=252.303-N},{G1=R1/2},{G2=R1/2},{NDM1=20.955},{NDM2=20.955},{L1=38.0},{L2=22.0},{SW=27},{L3=6.0},{L4=1.3},{L5=21.3},{L6=16.0},{ANG=30},{ANG2=20.0},{D1=13.9},{D2=17.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G1
Thread 1
ⁿ/ₐ
G2
Thread 2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
252.303-N
252.303-N
R1/2
R1/2
38.0
22.0
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성