피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 492 - Double tube linear actuators, double slider, Type R2 Right hand thread, shaft journal at both ends
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 492
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn492/gn_492_r2_asmtab.prj},{NB=Doppelrohr-Lineareinheit GN 492-40-100-R2-SCR (0)},{PARTNUMBER=GN 492-40-100-R2-SCR},{D1=40},{L1=100},{MHUB=2500},{GSNDM=20.000},{GSP=4.000},{B=60},{D2=12},{D3NDM=8},{D4NDM=8},{D5=8.5},{D6X=13.5},{SDIN912NDM=6},{D7X=13.5},{D7NDM=8},{D8NDM=8},{H1=60},{H2=76},{H3=3},{H4=31.5},{H5=1.05},{H6=13},{L3=180},{L4=17},{L5=180},{M2=160},{M3X=132},{M4=39},{M5X=38},{M6=39},{M7=62},{M8X=12.5},{M9=12.0},{M10=160},{M11=120},{S=13},{WEIGHT=0.0000},{SL=100, 150, 200, 300},{GS=TR20x4},{D3=M8},{D4=M8},{D6=13.5},{SDIN912=M6},{D7=13.5},{D7DIN912=M8},{D8=M8},{M3=132},{M5=38},{M8=12.5},{PDIN6885=A4x4x12},{AW=GN 491.1},{SA=GN953/GN9053},{HR=GN 924.40},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{FORM=R2},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
Stroke
[mm]
MHUB
max. travel
[mm]
GS
Shaft thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
SDIN912
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D7DIN912
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
D8
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L2
Overall length
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
M7
[mm]
M8
[mm]
M9
[mm]
M10
[mm]
M11
[mm]
S
Hexagon
[mm]
PDIN6885
Key DIN 6885
ⁿ/ₐ
AW
Adapter shaft
ⁿ/ₐ
SA
Position indicator
ⁿ/ₐ
HR
Handwheel
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Double tube linear actuat...
GN 492-18-100-R2-SCR
18
100
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
237
81
16
81
209
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
1.0420
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-18-150-R2-SCR
18
150
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
287
81
16
81
259
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-18-200-R2-SCR
18
200
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
337
81
16
81
309
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-18-300-R2-SCR
18
300
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
437
81
16
81
409
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-30-100-R2-SCR
30
100
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
330
130
16
130
280
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-30-150-R2-SCR
30
150
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
380
130
16
130
330
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-30-200-R2-SCR
30
200
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
430
130
16
130
380
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.5700
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-30-300-R2-SCR
30
300
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
530
130
16
130
480
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.7600
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-40-100-R2-SCR
40
100
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
400
180
17
180
340
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-40-150-R2-SCR
40
150
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
450
180
17
180
390
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-40-200-R2-SCR
40
200
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
500
180
17
180
440
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-40-300-R2-SCR
40
300
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
600
180
17
180
540
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-50-100-R2-SCR
50
100
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
450
206
18
206
378
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-50-150-R2-SCR
50
150
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
500
206
18
206
428
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-50-200-R2-SCR
50
200
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
550
206
18
206
478
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-50-300-R2-SCR
50
300
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
650
206
18
206
578
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
7.5000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-60-400-R2-SCR
60
400
2580
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
M10
86
106
4
45.0
1.35
16
800
240
19
240
720
216
185
55
60
55
74
14
16.5
216
160
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-60-500-R2-SCR
60
500
2580
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
M10
86
106
4
45.0
1.35
16
900
240
19
240
820
216
185
55
60
55
74
14
16.5
216
160
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
0.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GN 492-60-600-R2-SCR
60
600
2580
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
M10
86
106
4
45.0
1.35
16
1000
240
19
240
920
216
185
55
60
55
74
14
16.5
216
160
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
0.0000
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 492 - Double tube linear actuators, double slider, Type L1 Left hand thr...
Elesa+Ganter
21.06.2024
BND_001 - Drawn cup needle roller bearings
SKF
06.06.2024
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
06.06.2024
GN 492 - Double tube linear actuators, double slider, Type L2 Left hand thr...
Elesa+Ganter
21.06.2024
NSF-W - Lead screw nuts
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 491 - Double tube linear actuators , single slider, Type R2 Right hand t...
Elesa+Ganter
21.06.2024
MTWK, MTWBK, RMTWK, MTSWK, MTWLK, MTWBLK, RMTWLK, MTSWLK - Lead Screw Lead ...
Misumi
29.05.2023
AITR,AITRM - Lead screw support assembly - support side standard type - wit...
SRD-FA
04.03.2022
A180FRI-02 - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
CY1S-Z - Magnetically Coupled Rodless Cylinder Slider Type/Slide Bearing
SMC Corporation
26.06.2024
TSZ12CB - Lead Screw Support Units Square Type - Support Side
PRiCi FA
17.10.2023
GN 491 - Double tube linear actuators , single slider, Type L1 Left hand th...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GRH12 - Embedded Linear Motion Guide Ball Screw Actuator
GIGAGER
13.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성