피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
doorcomponents handle
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
Powered by
CAD모델 선택
LB01AN - Round handle - small diameter
29.04.2024
LB01BN_BJ_BA_BF - Prototype handle - Standard
29.04.2024
LB01CN_CJ_CA_CF - Round handle - standard type with washer - built-in type
29.04.2024
LB01DN_DJ - Round handle - rubber type - built-in type
29.04.2024
LB01EN_EJ - Round handle - rubber type with washer type
29.04.2024
LB01FM - Prototype handle - welded
29.04.2024
LB01GN_GJ - Prototype handle - external thread type
29.04.2024
LB01HN_HJ - Round handle - with plate
29.04.2024
LB01JJ - Prototype handle - side mounted
29.04.2024
LB02AJ - Angle handle-Standard
29.04.2024
LB02BN_BJ_BA_BF - Angle handle - Standard
29.04.2024
LB02CN_CJ_CA_CF - Angle handle - standard with washer
29.04.2024
LB02DA - Angle handle - with plate - taper hole
29.04.2024
LB03AG-AF-AC-AJ - Oval handle - Standard
29.04.2024
LB03BB - Oval handle - Standard - built in
29.04.2024
LB03CQ - Oval handle - Standard - built in
29.04.2024
LB03DG_DF_DC_DA_DJ - Oval handle - exterior type - countersunk hole type
29.04.2024
LB03EG_EF_EC - Oval handle - external type - bridge type
29.04.2024
LB03FD_FF - Oval handle - exterior type - through hole type
29.04.2024
LB03GR - Oval handle - countersunk hole type
29.04.2024
LB03HA - Oval handle - exterior type - cable-stayed type
29.04.2024
LB03JS - Oval handle - exterior type - with cover type
29.04.2024
LB04AJ_AC_AF - Square handle - built-in type - internal thread type
29.04.2024
LB04BT - Square handle-external type-countersunk type
29.04.2024
LB04CL - Square handle - exterior type - with cover type
29.04.2024
LB05AN_AJ - Welded handle - standard type - round bar type
29.04.2024
LB05BN_BJ - Welded handle - Standard - Square
29.04.2024
LB05CN_CJ - Welded handle - angle type - round bar type
29.04.2024
LB06AN_AJ - Foldable handle - economical
29.04.2024
LB06BN_BJ - Foldable handle-precision
29.04.2024
LB06CN_CJ - Foldable handle - exterior type - through hole type
29.04.2024
LB06DJ - Foldable handle - spring type
29.04.2024
LB07AJ - Precision casting handle - flower style - interior type
29.04.2024
LB07BJ - Precision casting handle - flower style - interior type
29.04.2024
LB07CJ - Precision casting handle - Square - conical hole
29.04.2024
LB07DJ - Precision casting handle - arc - through hole
29.04.2024
LB07EJ - Precision casting handle - cable-stayed type - through hole type
29.04.2024
LB08AH - Tube type handle - standard type - countersunk type
29.04.2024
LB09AJ - Rotary handle-Standard-taper hole
29.04.2024
LB10AS - Embedded handle - Standard - Direct Mount
29.04.2024
LB10AU - Embedded handle - Standard - Direct Mount
29.04.2024
LB10BV - Embedded handle - standard type - with fastener type
29.04.2024
LB10CJ - Embedded handle - standard type - bolt type / nut type
29.04.2024
LB10DW_DJ - Embedded handle - Standard - bolt type
29.04.2024
LB11AN_AP_AK - Handle washer - standard type - through hole type
29.04.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.