DMS45-CR - 丝杆直线模组
德迈机器人
丝杆同步带直线模组(标准)
DMS-CR 丝杆直线模组(无尘环境)
Powered by
CAD模型選擇
{dmrobot/screw-belt-series/dms-cr_screw_dust-free_environment/dms45-cr_asmtab.prj},{NB=DMS45-L10S200-IV100-C2D-TCR-P7(ST00)},{MODEL=DM},{STR=S},{WC=45},{SST=C},{NOSS=1},{LEAD=10},{SS=ST},{TRIP=200},{MB=IV},{MP=100},{BRAKE=},{OSP=C},{LSP=},{LSN=2},{ST=},{MIM=D},{MAM=T},{AE=CR},{ACC=P7},{EO=},{COLOUR=},{SNS=},{SSP=0},{SSD1=0.0},{ST6= '45', '45:Body width 45mm'},{ST11= '', 'No:Without external oiling'},{ST15='10','05'},{PPATH=dms45-cr/assenblies/dms45-cr_asmcfg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
S
轴径
[mm]
LR
电机轴长度
[mm]
LE
凸台深度
[mm]
LB
凸台直径
[mm]
LZ
电机安装孔
ⁿ/ₐ
LA
分度圆尺寸
[mm]
W
马达键槽
[mm]
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
DMS45-L10S200-IV100-C2D-T...
DM
8.00
25.0
2.50
30.00
Φ4.5
46.00
3.0
DMS45-L10S200-IV100-C2D-T...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表