DMK300-CM - 重负载丝杆精密工作台(敞开式)
德迈机器人
丝杆同步带直线模组(标准)
DMK 重负载丝杆精密工作台(一般环境)
Powered by
CAD模型選擇
{dmrobot/screw-belt-series/dmk-cm_hvscrew_general_environment/dmk300-cm_asmtad.prj},{NB=DMK300-L10S200-IV750-A2U-TCM-P7(ST00)},{MODEL=DM},{STR=K},{WC=300},{SST=C},{NOSS=1},{LEAD=10},{SS=ST},{TRIP=200},{MB=IV},{MP=750},{BRAKE=},{OSP=A},{LSP=},{LSN=2},{ST=},{MIM=U},{MAM=T},{AE=CM},{ACC=P7},{EO=},{SSP=0},{SSD1=0.0},{ST6= '300', '300:Body width 300mm'},{ST11= '', 'No:Without external oiling', '-O', 'O:With external oiling'},{ST13=''A'',''A:In motor side'',''B'',''B:In reverse motor side'',''N'',''N:No sensor''},{ST15='10','05','20','25','32'},{PPATH=dmk300-cm/assemblies/dmk300-cm_asmtpl.prj},{PRA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
S
轴径
[mm]
LR
电机轴长度
[mm]
LE
凸台深度
[mm]
LB
凸台直径
[mm]
LZ
电机安装孔
ⁿ/ₐ
LA
PCD
[mm]
W
马达键槽
[mm]
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
DMK300-L10S200-IV750-A2U-...
DM
19.00
35.0
3.00
70.00
Φ7
90.00
6.0
DMK300-L10S200-IV750-A2U-...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表