카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type DW, double, with keyway
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
DIN808
DIN808 DW
DIN808 DW K
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenke/din808/din808_dw/din808_dw_k/din_808_dw_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke mit Nadellager DIN808-36-K18-114-DW},{ARTNR=DIN808-36-K18-114-DW},{PARTNUMBER=DIN 808-36-K18-114-DW},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=din_808_dw8.prj},{WKL=0},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0},{D1=36},{D2=K18},{S=18},{L2=114},{L3=37.0},{L4=40},{T=17},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.5580},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Bore
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-22-K10-74-DW
22
K10
74
24.0
26
12
0.1410
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-22-K12-88-DW
22
K12
88
31.0
26
18
0.1630
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-25-K12-86-DW
25
K12
86
28.0
30
13
0.2120
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-25-K16-104-DW
25
K16
104
37.0
30
21
0.2310
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-28-K14-96-DW
28
K14
96
30.0
36
13
0.2800
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-32-K16-105-DW
32
K16
105
34.0
37
16
0.4170
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-32-K20-124-DW
32
K20
124
43.0
38
24
0.4530
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-36-K18-114-DW
36
K18
114
37.0
40
17
0.5580
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-42-K20-128-DW
42
K20
128
41.0
46
18
0.8890
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-42-K25-156-DW
42
K25
156
54.0
48
31
1.0060
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-45-K22-145-DW
45
K22
145
47.5
50
22
1.1170
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-50-K25-163-DW
50
K25
163
54.0
55
26
1.5900
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-50-K30-188-DW
50
K30
188
66.0
56
38
1.7140
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-58-K30-190-DW
58
K30
190
61.0
68
29
2.5130
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-58-K32-198-DW
58
K32
198
65.0
68
33
2.5410
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-70-K35-212-DW
70
K35
212
70.0
72
35
2.0420
84831050
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성