Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-GT-IG - 重型杆端 GT DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,内螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型GT关节轴承 DIN 648尺寸系列 K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt_din12240-4_mr-k/h-gk_gt_din648_mr-k_ig.prj},{NB=63264000-M42 x 2},{ARTNR=63264000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Außenteil: Stahl C22 geschmiedet, verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert, Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{D3=57.0},{D4=69.0},{H1=142},{L3=60},{G=M42 x 2},{W=65},{KW=16},{GEW=2770},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.99},{LSCHAFT=73.8},{HSCHAFT=14.2},{SND=0.00},{SNL=0.00},{P=2.00},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
C1 ±0.15
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3 -1.0
[mm]
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
[mm]
W
[mm]
KW
α - 倾斜角
[Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63260400
63260400
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IR = 内部右旋螺纹
4
7
5.25
6.5
14
7.8
9.5
24
12
M4
8
14
11
84833038
63260500
63260500
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IR = 内部右旋螺纹
5
8
6.00
7.7
18
9.0
11.0
27
10
M5
9
13
18
84833038
63260600
63260600
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IR = 内部右旋螺纹
6
9
6.75
8.9
20
10.0
13.0
30
12
M6
11
13
27
84833038
63260800
63260800
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IR = 内部右旋螺纹
8
12
9.00
10.4
24
12.5
16.0
36
16
M8
13
14
46
84833038
63261000
63261000
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IR = 内部右旋螺纹
10
14
10.50
12.9
28
15.0
19.0
43
20
M10
17
13
76
84833038
63261200
63261200
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IR = 内部右旋螺纹
12
16
12.00
15.4
32
17.5
22.0
50
22
M12
19
13
115
84833038
63261400
63261400
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IR = 内部右旋螺纹
14
19
13.50
16.8
36
20.0
25.0
57
25
M14
22
16
170
84833038
63261600
63261600
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IR = 内部右旋螺纹
16
21
15.00
19.3
42
22.0
27.0
64
28
M16
22
15
230
84833038
63261800
63261800
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IR = 内部右旋螺纹
18
23
16.50
21.8
46
25.0
31.0
71
32
M18 x 1,5
27
15
320
84833038
63262000
63262000
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IR = 内部右旋螺纹
20
25
18.00
24.3
50
27.5
34.0
77
33
M20 x 1,5
32
14
415
84833038
63262200
63262200
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IR = 内部右旋螺纹
22
28
20.00
25.8
54
30.0
37.0
84
37
M22 x 1,5
32
15
540
84833038
63262500
63262500
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IR = 内部右旋螺纹
25
31
22.00
29.6
60
33.5
42.0
94
42
M24 x 2
36
15
750
84833038
63263000
63263000
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IR = 内部右旋螺纹
30
37
25.00
34.8
70
40.0
50.0
110
50
M30 x 2
41
17
1130
84833038
63263500
63263500
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IR = 内部右旋螺纹
35
43
28.00
37.7
80
46.0
58.0
125
56
M36 x 2
55
19
1600
84833038
63264000
63264000
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IR = 内部右旋螺纹
40
49
35.00
44.2
90
57.0
69.0
142
60
M42 x 2
65
16
2770
84833038
63270400
63270400
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IL=左旋内螺纹
4
7
5.25
6.5
14
7.8
9.5
24
12
M4
8
14
11
84833038
63270500
63270500
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IL=左旋内螺纹
5
8
6.00
7.7
18
9.0
11.0
27
10
M5
9
13
18
84833038
63270600
63270600
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IL=左旋内螺纹
6
9
6.75
8.9
20
10.0
13.0
30
12
M6
11
13
27
84833038
63270800
63270800
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IL=左旋内螺纹
8
12
9.00
10.4
24
12.5
16.0
36
16
M8
13
14
46
84833038
63271000
63271000
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IL=左旋内螺纹
10
14
10.50
12.9
28
15.0
19.0
43
20
M10
17
13
76
84833038
63271200
63271200
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
IL=左旋内螺纹
12
16
12.00
15.4
32
17.5
22.0
50
22
M12
19
13
115
84833038
63271400
63271400
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IL=左旋内螺纹
14
19
13.50
16.8
36
20.0
25.0
57
25
M14
22
16
170
84833038
63271600
63271600
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IL=左旋内螺纹
16
21
15.00
19.3
42
22.0
27.0
64
28
M16
22
15
230
84833038
63271800
63271800
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IL=左旋内螺纹
18
23
16.50
21.8
46
25.0
31.0
71
32
M18 x 1,5
27
15
320
84833038
63272000
63272000
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
IL=左旋内螺纹
20
25
18.00
24.3
50
27.5
34.0
77
33
M20 x 1,5
32
14
415
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN-ISO-12240.4-K-GT-AG - 重型杆端 GS DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,外螺纹
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GT-R-IG - 重型杆端 GT-R DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,不锈钢,内螺纹
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GT-R-AG - 重型杆端 GT-R DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,不锈钢,外螺纹
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GS-IG - 重型杆端 GS DIN ISO 12240-4 (DIN 648) K系列,内螺纹
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1478-SSMU-STVZ - 转弯螺母 DIN1478 镀锌,无缝钢管
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-E-GEW-IG - 杆端 GEW DIN 12240-4 (DIN 648) 尺寸系列 E, 免维护, 内螺纹
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1479-SSMU-ST-STVZ - DIN 1479标准的未加工或镀锌转弯螺母
MÄDLER
26.04.2024
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - 类似于ISO7379标准的垫片螺钉,钢制
MÄDLER
10.04.2024
DIN 934-SKM-STVZ-LH - 公制螺纹螺母,左旋
MÄDLER
10.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-BR-IG - 重型连杆端头BR,带自动调心球轴承DIN 12240-4(DIN 648)系列K,内螺纹
MÄDLER
26.04.2024
DIN 934-SKM-STVZ-A2-A4 - 六角螺母 DIN 934, 右手型
MÄDLER
10.04.2024
MAE-TL-KRS-1-SPZ/Z(10)-GG - 用于锥型衬套的灰口铸铁V型皮带轮,1个槽,外形为XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KB-ST-V - 直线球轴承KB-ST-V,带方形凸缘,短设计
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表