Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.1-K-G - 重型关节轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列G,可再润滑
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
调心滑动轴承 DIN ISO 12240-1,尺寸系列K和E
重型调心滑动轴承 DIN 12240-1(648),尺寸系列 K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenklager_din12240-1_reihe_k_u_e/gl_din12240-1_mr-k/h_gl_reihe_g.prj},{NB=63324000},{ARTNR=63324000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gelenkkugel: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, Lagerschale: Messing CuZn38Al1},{HW=Nachschmierbar, eine Erstschmierung ist erforderlich, ohne zusätzlichen Außenring},{AUSF=Standard},{D=40},{B=49},{C=35.00},{DH6=72},{D1=44.2},{KW=16},{TZD=116.0},{TZS=693.0},{DZ=290},{GEW=832},{IRD=65.000},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C
C -0.3
[mm]
DH6
D - h6
[mm]
D1
d1
[mm]
KW
α - 倾斜角
[Grad]
TZD
基本额定载荷dyn.C
[kN]
TZS
基本额定载荷静态 C0
[kN]
DZ
速度n最大。
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63320500
63320500
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
需要一次初始润滑,没有额外的外环
标准
5
8
6.00
13
7.7
13
3.3
19.8
-
5
84833038
63320600
63320600
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
6
9
6.75
16
8.9
13
4.3
25.8
1500
9
84833038
63320800
63320800
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
8
12
9.00
19
10.4
14
7.1
42.6
1200
16
84833038
63321000
63321000
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
10
14
10.50
22
12.9
13
10.0
60.0
1000
25
84833038
63321200
63321200
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
12
16
12.00
26
15.4
13
13.5
80.0
860
40
84833038
63321400
63321400
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
14
19
13.50
28
16.8
16
17.0
103.0
750
51
84833038
63321600
63321600
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
16
21
15.00
32
19.3
15
21.5
129.0
660
76
84833038
63321800
63321800
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
18
23
16.50
35
21.8
15
26.0
157.0
600
97
84833038
63322000
63322000
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
20
25
18.00
40
24.3
14
31.5
189.0
540
141
84833038
63322200
63322200
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
22
28
20.00
42
25.8
15
38.0
229.0
500
168
84833038
63322500
63322500
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
25
31
22.00
47
29.6
15
47.0
293.0
440
231
84833038
63323000
63323000
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
30
37
25.00
55
34.8
17
64.0
416.0
370
362
84833038
63323500
63323500
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
35
43
28.00
62
37.7
19
80.0
480.0
330
505
84833038
63324000
63324000
Multimaterialprodukt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
标准
40
49
35.00
72
44.2
16
116.0
693.0
290
832
84833038
63399205
63399205
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
需要一次初始润滑,没有额外的外环
不锈钢
5
8
6.00
13
7.7
13
3.3
19.8
-
5
84833038
63399206
63399206
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
不锈钢
6
9
6.75
16
8.9
13
4.3
25.8
1500
9
84833038
63399208
63399208
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
不锈钢
8
12
9.00
19
10.4
14
7.1
42.6
1200
16
84833038
63399210
63399210
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
不锈钢
10
14
10.50
22
12.9
13
10.0
60.0
1000
25
84833038
63399212
63399212
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
不锈钢
12
16
12.00
26
15.4
13
13.5
80.0
860
40
84833038
63399214
63399214
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
不锈钢
14
19
13.50
28
16.8
16
17.0
103.0
750
51
84833038
63399216
63399216
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
不锈钢
16
21
15.00
32
19.3
15
21.5
129.0
660
76
84833038
63399218
63399218
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
不锈钢
18
23
16.50
35
21.8
15
26.0
157.0
600
97
84833038
63399220
63399220
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
不锈钢
20
25
18.00
40
24.3
14
31.5
189.0
540
141
84833038
63399222
63399222
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
不锈钢
22
28
20.00
42
25.8
15
38.0
229.0
500
168
84833038
63399225
63399225
Multimaterialprodukt
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C...
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
不锈钢
25
31
22.00
47
29.6
15
47.0
293.0
440
231
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表