Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.1-E-GE...UK - 调心滑动轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列E,系列GE...UK,免维护
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
调心滑动轴承 DIN ISO 12240-1,尺寸系列K和E
向心球轴承 DIN 12240-1(DIN 648),尺寸系列E
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenklager_din12240-1_reihe_k_u_e/gl_din12240-1_mr-e/gl_reihe_ge-uk.prj},{NB=63377000},{ARTNR=63377000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verchromt},{MAT=Gelenkkugel: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt, Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe},{HW=Wartungsfrei, beidseitig in Ausführung 2RS abgedichtet},{AUSF=Standard},{D=70 -0.015},{B=49 -0.15},{C=40 -0.30},{DD=105 -0.015},{D1=77.9},{DK=92.0},{KW=6},{GEW=1570},{DDD=70},{BB=49},{CC=40},{DDDD=105},{R1=1.600},{TYP=1},{TYP1=0},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DD
D
[mm]
D1
d1
[mm]
DK
dk
[mm]
KW
α - 倾斜角
[Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63370600
63370600
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护
标准
6 -0.008
6 -0.12
4 -0.24
14 -0.008
8.0
10.0
13
4
84833038
63370800
63370800
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护
标准
8 -0.008
8 -0.12
5 -0.24
16 -0.008
10.2
13.0
15
7
84833038
63371000
63371000
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护
标准
10 -0.008
9 -0.12
6 -0.24
19 -0.009
13.2
16.0
12
11
84833038
63371200
63371200
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护
标准
12 -0.008
10 -0.12
7 -0.24
22 -0.009
14.9
18.0
11
17
84833038
63371500
63371500
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护
标准
15 -0.008
12 -0.12
9 -0.24
26 -0.009
18.4
22.0
8
26
84833038
63371600
63371600
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护
标准
16 -0.008
14 -0.12
10 -0.24
30 -0.009
20.7
25.0
10
40
84833038
63371700
63371700
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护
标准
17 -0.008
14 -0.12
10 -0.24
30 -0.009
20.7
25.0
10
40
84833038
63372000
63372000
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护
标准
20 -0.010
16 -0.12
12 -0.24
35 -0.011
24.1
29.0
9
64
84833038
63372500
63372500
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护
标准
25 -0.010
20 -0.12
16 -0.24
42 -0.011
29.3
35.5
7
115
84833038
63373000
63373000
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护
标准
30 -0.010
22 -0.12
18 -0.24
47 -0.011
34.2
40.7
6
149
84833038
63373500
63373500
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护,在2RS设计中两边密封
标准
35 -0.012
25 -0.12
20 -0.24
55 -0.013
39.8
47.0
6
228
84833038
63374000
63374000
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护,在2RS设计中两边密封
标准
40 -0.012
28 -0.12
22 -0.24
62 -0.013
45.0
53.0
7
318
84833038
63374500
63374500
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护,在2RS设计中两边密封
标准
45 -0.012
32 -0.12
25 -0.24
68 -0.013
50.8
60.0
7
421
84833038
63375000
63375000
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护,在2RS设计中两边密封
标准
50 -0.012
35 -0.12
28 -0.24
75 -0.013
56.0
66.0
6
532
84833038
63376000
63376000
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护,在2RS设计中两边密封
标准
60 -0.015
44 -0.15
36 -0.30
90 -0.015
66.8
80.0
6
1030
84833038
63377000
63377000
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护,在2RS设计中两边密封
标准
70 -0.015
49 -0.15
40 -0.30
105 -0.015
77.9
92.0
6
1570
84833038
63378000
63378000
Stahl verchromt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬硬,磨削,抛光,...
免维护,在2RS设计中两边密封
标准
80 -0.015
55 -0.15
45 -0.30
120 -0.015
89.4
105.0
6
2320
84833038
63399706
63399706
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4125 (AISI 440 C...
免维护
不锈钢
6 -0.008
6 -0.12
4 -0.24
14 -0.008
8.0
10.0
13
4
84833038
63399708
63399708
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4125 (AISI 440 C...
免维护
不锈钢
8 -0.008
8 -0.12
5 -0.24
16 -0.008
10.2
13.0
15
7
84833038
63399710
63399710
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4125 (AISI 440 C...
免维护
不锈钢
10 -0.008
9 -0.12
6 -0.24
19 -0.009
13.2
16.0
12
11
84833038
63399712
63399712
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4125 (AISI 440 C...
免维护
不锈钢
12 -0.008
10 -0.12
7 -0.24
22 -0.009
14.9
18.0
11
17
84833038
63399715
63399715
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4125 (AISI 440 C...
免维护
不锈钢
15 -0.008
12 -0.12
9 -0.24
26 -0.009
18.4
22.0
8
26
84833038
63399716
63399716
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4125 (AISI 440 C...
免维护
不锈钢
16 -0.008
14 -0.12
10 -0.24
30 -0.009
20.7
25.0
10
40
84833038
63399717
63399717
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4125 (AISI 440 C...
免维护
不锈钢
17 -0.008
14 -0.12
10 -0.24
30 -0.009
20.7
25.0
10
40
84833038
63399720
63399720
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4125 (AISI 440 C...
免维护
不锈钢
20 -0.010
16 -0.12
12 -0.24
35 -0.011
24.1
29.0
9
64
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN-ISO-12240.1-K-G..D - 高性能关节轴承DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列G...D,免维护
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DS-STBR-MSB - 黄铜螺栓的推力螺栓
MÄDLER
26.04.2024
SKF®-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承SKF®,单列,内径3至17毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
29.04.2024
CS2 - 气缸/标准型:双作用,单杆
SMC Corporation
26.06.2024
BLR_001_101 - Radial spherical plain bearings
SKF
22.09.2023
DIN103-EBF-FLM-1GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母
MÄDLER
26.04.2024
CA - 单耳环
AirTAC
13.05.2020
MAE-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径3至17毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.1-K-G - 重型关节轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列G,可再润滑
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.1-K-S..D - 重型关节轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列S...D,免维护
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.1-E-GE...DO - 调心滑动轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列E,系列GE...D...
MÄDLER
26.04.2024
26DM - LOCK NUTS HEX COARSE THREAD, TC 6H, PC 4D,ISO METRIC THREAD
KCC Precision
09.09.2021
Steel-on-Steel-without Seals (SB,SB...A,GE...E,ES,G,GS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
LA36 - 直线推杆
LINAK
24.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表