Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 7753-SKR-XPA-EPDM - DIN 7753, ISO 4184标准的无端重型窄V型带,由EPDM制成,侧开式和成型齿,外形为XPA。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 7753
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din7753/keilr_din7753_pr_xpa_gez.prj},{NB=15291382},{ARTNR=15291382},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Hochleistungs-EPDM, flankenoffen/formgezahnt, Zugstränge aus Polyester},{HW=Die flankenoffen formgezahnte Verzahnung ist nicht modelliert.},{PR=Profil XPA},{LR=1382},{B=12.7},{H=10},{WINKEL=38},{KSD=71},{GEW=145.1},{CTN=40103200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
LR
矫直长度
[mm]
B
宽度b
[mm]
H
高度h
[mm]
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
[Grad]
KSD
最小的滑轮-Ø
[mm]
GEW
重量约为
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15290630
15290630
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
630
12.7
10
38
71
66.2
40103200
12590660
12590660
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
660
12.7
10
38
71
69.3
40103200
15290682
15290682
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
682
12.7
10
38
71
71.6
40103200
15290700
15290700
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
700
12.7
10
38
71
73.5
40103200
15290707
15290707
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
707
12.7
10
38
71
74.2
40103200
15290710
15290710
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
710
12.7
10
38
71
74.6
40103200
15290732
15290732
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
732
12.7
10
38
71
76.9
40103200
15290757
15290757
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
757
12.7
10
38
71
79.5
40103200
15290760
15290760
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
760
12.7
10
38
71
79.8
40103200
15290782
15290782
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
782
12.7
10
38
71
82.1
40103200
15290800
15290800
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
800
12.7
10
38
71
84.0
40103200
15290807
15290807
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
807
12.7
10
38
71
84.7
40103200
15290825
15290825
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
825
12.7
10
38
71
86.6
40103200
15290832
15290832
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
832
12.7
10
38
71
87.4
40103200
15290850
15290850
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
850
12.7
10
38
71
89.3
40103200
15290857
15290857
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
857
12.7
10
38
71
90.0
40103200
15290875
15290875
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
875
12.7
10
38
71
91.9
40103200
15290882
15290882
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
882
12.7
10
38
71
92.6
40103200
15290900
15290900
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
900
12.7
10
38
71
94.5
40103200
15290907
15290907
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
907
12.7
10
38
71
95.2
40103200
15290925
15290925
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
925
12.7
10
38
71
97.1
40103200
15290932
15290932
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
932
12.7
10
38
71
97.9
40103200
15290950
15290950
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
950
12.7
10
38
71
99.8
40103200
15290957
15290957
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
957
12.7
10
38
71
100.5
40103200
15290962
15290962
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材XPA
962
12.7
10
38
71
101.0
40103200
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22071-02 - 三角皮带 DIN 7753
norelem
26.06.2024
MAE-KRS-2-SPZ/Z(10)-AL - 双金属V型皮带轮,2槽,外形为XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
26.04.2024
22071 - 三角皮带 DIN 2215
norelem
26.06.2024
DIN 7753-SKR-XPB-EPDM - 重型窄V形带DIN 7753, ISO 4184,由EPDM制成,带开放式侧翼和异形齿,外形为XPB
MÄDLER
26.04.2024
Yellow spider for ''GEB'' - Torsional flexible couplings - ''GEB''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 2517 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPA-2 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KRS-1-SPA/A(13)-AL - 双金属V型皮带轮,1个凹槽,外形为XPA、SPA和A (13)
MÄDLER
26.04.2024
DIN 7753-SKR-XPZ-EPDM - DIN 7753, ISO 4184重型窄型V型带,由EPDM制成,带开放式侧翼和异型齿,外形为XPZ
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A9-H150 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
V-belt pulleys for taper bush SPC-4 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle a9-14M40 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 14mm pour courroie larg...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
V-belt pulleys for taper bush SPA-3 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DIN 2215-NKR-Z(10) - 无尽的标准V型带 DIN 2215, 型材 Z (10)
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表