lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 705-A-STELLR-STVZ-SL - DIN 705 A型调整环,镀锌钢,直径3毫米至70毫米,带槽固定螺钉
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
调整环 DIN 705 A
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/stellringe_din705a/stellr_din705a_27434_stvz.prj},{NB=62388025},{ARTNR=62388025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Gewindestift aus Stahl verzinkt},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Schlitz DIN EN 27434},{D1=25},{D2=40},{B=16},{SCHR=M8 x 10},{GEW=9.560},{PPATH=stellring_din_705-a_sbl.prj},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H8
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
SCHR
Śruba
[mm]
GEW
重量
[kg/100 Stück]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62388003
62388003
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
3
7
5
M2 x 3
0.123
73182900
62388004
62388004
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
4
8
5
M2,5 x 3
0.145
73182900
62388005
62388005
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
5
10
6
M3 x 4
0.280
73182900
62388006
62388006
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
6
12
8
M4 x 5
0.548
73182900
62388007
62388007
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
7
12
8
M4 x 5
0.488
73182900
62388008
62388008
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
8
16
8
M4 x 6
0.940
73182900
62388009
62388009
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
9
18
10
M5 x 8
1.510
73182900
62388010
62388010
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
10
20
10
M5 x 8
1.850
73182900
62388011
62388011
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
11
20
10
M5 x 8
1.720
73182900
62388012
62388012
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
12
22
12
M6 x 8
2.520
73182900
62388014
62388014
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
14
25
12
M6 x 8
3.170
73182900
62388015
62388015
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
15
25
12
M6 x 8
2.980
73182900
62388016
62388016
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
16
28
12
M6 x 8
3.840
73182900
62388018
62388018
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
18
32
14
M6 x 8
6.000
73182900
62388020
62388020
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
20
32
14
M6 x 8
5.300
73182900
62388022
62388022
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
22
36
14
M6 x 10
6.900
73182900
62388024
62388024
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
24
40
16
M8 x 12
9.560
73182900
62388025
62388025
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
25
40
16
M8 x 10
9.560
73182900
62388026
62388026
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
26
40
16
M8 x 10
9.050
73182900
62388028
62388028
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
28
45
16
M8 x 12
12.200
73182900
62388030
62388030
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
30
45
16
M8 x 10
11.100
73182900
62388032
62388032
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
32
50
16
M8 x 12
14.500
73182900
62388035
62388035
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
35
56
16
M8 x 12
18.700
73182900
62388036
62388036
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
36
56
16
M8 x 12
18.000
73182900
62388038
62388038
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
38
56
16
M8 x 12
16.700
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表