Diameter 25 mm - Ball Screw
Unimotion
Support program
Linear technology
Ball screws
Ball screws with right-hand thread
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/linear_technology/ball_screws/ball_screws_right_thread/diameter25_asmtab.prj},{NB=SCR 25 05 200 C7 FSU T4 D P0(0-0-0-0)},{MODEL=SCR 25},{LD=5},{LDX=5,10,25},{TL=200.0},{LMIN=86.0},{LMAX=6000.0},{LINFO=l25_info.png},{TC=C7},{ML=0},{SAL=0.0},{MR=0},{SAR=0.0},{SAINFO=sa25_info.png},{BN=FSU T4},{BL=P0},{MD=D},{KONM=3.41},{KONMM=0.800},{D=25},{NDM=MIN},{PITCH=MIN},{NX=MIN},{VERS=6},{PPATH=../dimeter_8mm/diameter25_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter (d)
[mm]
D2
Root diameter (d2)
[mm]
DP
Ball center-to-center diameter (dp)
[mm]
DW
Ball diameter (dw)
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
SCR 25 05 200 C7 FSU T4 D...
SCR 25
25
22.4
25.6
3.175
1.482
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성