피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFSP (m) - 스톱퍼 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
스톱퍼 실린더
DFSP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/stopper/dfsp/dfsp_asmtab.prj},{NB=575167 DFSP-20-5-S-PA---(0)},{KDM=20},{HUBMAX=20},{AF=6.000},{B1=4.000},{B2=4.000},{BG=19.500},{D1=12.000},{D2=25.000},{D3=7.500},{D4=9.000},{D16=9.000},{E=35.500},{G=12.000},{H1=9.500},{H2=8.400},{H3=3.000},{H4=2.100},{J3=2.600},{KF=5.000},{L1=4.800},{L2=4.000},{L3=2.000},{PL=6.000},{PL1=0.000},{R1=10.000},{SCREWD=2.500},{SCREWL=6.000},{TG=22.000},{W=1.200},{WH=10.500},{WH1=17.500},{ZAMIN=53.500},{ZBMIN=64.000},{ZB1MIN=71.000},{GEWS=0.189},{GEWF=0.188},{GEWQS=0.185},{GEWQF=0.184},{GEWQR=0.188},{GEWSHUB=0.0247},{GEWFHUB=0.0247},{GEWQSHUB=0.0237},{GEWQFHUB=0.0237},{GEWQRHUB=0.0237},{TNR=575167},{TYP=DFSP},{DAEM=P},{POS=A},{EE=M5},{KK=M3},{RT=M5},{VER=-},{HUB=5},{HUBST=0},{FUN=-},{KOG=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DAEM
쿠션
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D16
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
KF
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
PL
[mm]
PL1
[mm]
R1
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
W
[mm]
WH
[mm]
WH1
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZB1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
575166 DFSP-16-5-S-PA
575166
DFSP
16
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
54.000
64.500
71.500
0.1211
575167 DFSP-20-5-S-PA
575167
DFSP
20
P
A
6.000
4.000
4.000
19.500
12.000
25.000
7.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
9.500
8.400
3.000
2.100
3.500
2.600
5.000
M3
4.800
4.000
2.000
6.000
0.000
10.000
M5
22.000
1.200
10.500
17.500
58.500
69.000
76.000
0.2014
575168 DFSP-32-5-S-PA
575168
DFSP
32
P
A
11.000
8.000
7.500
26.000
20.000
35.000
9.000
9.000
9.000
47.000
G1/8
15.000
12.000
10.500
6.000
2.100
6.000
6.000
9.000
M6
5.000
5.000
3.500
8.200
0.000
18.000
M6
32.500
2.000
13.000
27.000
66.000
79.000
93.000
0.4317
575169 DFSP-40-5-S-PA
575169
DFSP
40
P
A
14.500
8.000
9.500
26.000
25.000
43.000
9.000
9.000
9.000
54.500
G1/8
15.000
12.500
10.500
7.000
2.100
8.000
8.000
12.000
M8
5.000
5.000
5.000
8.200
0.000
22.000
M6
38.000
2.500
13.500
30.500
71.500
85.000
102.000
0.6672
575170 DFSP-50-5-S-PA
575170
DFSP
50
P
A
14.500
10.000
12.000
27.000
32.000
51.000
10.500
12.000
12.000
65.500
G1/8
15.000
14.500
12.500
7.500
2.600
10.000
8.000
12.000
M8
5.000
4.200
7.000
8.200
0.000
25.000
M8
46.500
2.500
15.500
34.500
70.500
86.000
105.000
0.9977
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성