DEG03 13 - 经济型膜片式联轴器 铝合金/不锈钢 单膜片/双膜片 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/deg03_13.prj},{NB=DEG03-D82-d24-e24},{CODE=DEG03},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=stainless steel},{MTM1=stainless steel},{SUR=-},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=82},{DD=24},{EE=24},{L=68.00},{L1=9.30},{L2=30.0},{L3=0.0},{W=8.00},{M=8.0},{LOT=30.0},{TRT=100.0},{RTB=200.0},{THS=10000},{INM=1.7x10^-3},{STS=22000},{TMA=0.02},{MPA=1},{AMP=+0.55/-0.55},{WEI=1763},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
MTM1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
[g]
DEG03-D19-d3-e3
DEG03
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
19
19.25
3.10
9.0
0.0
1.25
2.5
1.0
0.8
1.6
10000
1.4x10^-6
580
0.02
1
+0.10/-0.10
26
DEG03-D26-d4-e4
DEG03
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
26
23.50
3.30
10.5
0.0
2.50
2.5
1.0
1.5
3.0
10000
6.1x10^-6
950
0.02
1
+0.15/-0.15
61
DEG03-D29-d5-e5
DEG03
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
29
26.50
3.75
12.0
0.0
2.50
3.0
1.5
3.0
6.0
10000
1.0x10^-5
1350
0.15
2
+0.3/-0.3
82
DEG03-D34-d5-e5
DEG03
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
34
27.35
4.00
12.0
0.0
3.35
3.0
1.5
4.0
8.0
10000
2.0x10^-5
2000
0.02
1
+0.20/-0.20
117
DEG03-D39-d8-e8
DEG03
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
39
34.35
5.00
15.0
0.0
4.35
4.0
3.4
6.0
12.0
10000
4.3x10^-5
4500
0.02
1
+0.25/-0.25
195
DEG03-D44-d8-e8
DEG03
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
44
34.60
5.00
15.0
0.0
4.60
4.0
3.4
10.0
20.0
10000
7.0x10^-5
5200
0.02
1
+0.30/-0.30
245
DEG03-D56-d12-e12
DEG03
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
56
45.25
6.60
20.0
0.0
5.25
5.0
7.0
25.0
50.0
10000
2.5x10^-4
11000
0.02
1
+0.40/-0.40
540
DEG03-D68-d14-e14
DEG03
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
68
53.80
7.60
24.0
0.0
5.80
6.0
14.0
60.0
120.0
10000
6.5x10^-4
19000
0.02
1
+0.45/-0.45
960
DEG03-D82-d24-e24
DEG03
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
82
68.00
9.30
30.0
0.0
8.00
8.0
30.0
100.0
200.0
10000
1.7x10^-3
22000
0.02
1
+0.55/-0.55
1763
DEG13-D19-d3-e3
DEG13
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
19
26.50
3.00
9.0
6.0
1.25
2.5
1.0
0.8
1.6
10000
1.9x10^-6
430
0.11
1(单侧)
+0.20/-0.20
37
DEG13-D26-d4-e4
DEG13
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
26
33.50
3.30
10.5
7.5
2.50
2.5
1.0
1.5
3.0
10000
8.6x10^-6
700
0.15
1(单侧)
+0.30/-0.30
86
DEG13-D29-d5-e5
DEG13
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
29
35.70
3.75
12.0
6.7
2.50
3.0
1.5
3.0
6.0
10000
1.4x10^-5
1200
0.15
2
+0.30/-0.30
109
DEG13-D34-d5-e5
DEG13
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
34
38.20
4.00
12.0
7.5
3.35
3.0
1.5
4.0
8.0
10000
2.7x10^-5
1700
0.18
1(单侧)
+0.36/-0.36
160
DEG13-D39-d8-e8
DEG13
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
39
47.70
5.00
15.0
9.0
4.35
4.0
3.4
6.0
12.0
10000
5.9x10^-5
2500
0.22
1(单侧)
+0.50/-0.50
267
DEG13-D44-d8-e8
DEG13
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
44
48.20
5.00
15.0
9.0
4.60
4.0
3.4
10.0
20.0
10000
9.6x10^-5
3000
0.24
1(单侧)
+0.60/-0.60
330
DEG13-D56-d12-e12
DEG13
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
56
62.50
6.60
20.0
12.0
5.25
5.0
7.0
25.0
50.0
10000
3.4x10^-4
8500
0.28
1(单侧)
+0.80/-0.80
720
DEG13-D68-d14-e14
DEG13
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
68
73.60
7.60
24.0
14.0
5.80
6.0
14.0
60.0
120.0
10000
8.8x10^-4
12000
0.32
1(单侧)
+0.90/-0.90
1276
DEG13-D82-d24-e24
DEG13
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
82
98.00
9.30
30.0
22.0
8.00
8.0
30.0
100.0
200.0
10000
2.5x10^-3
15000
0.52
1(单侧)
+1.00/-1.00
2465
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表