DEE01 12 - 经济型平行线式联轴器 铝合金/不锈钢 螺钉固定型/螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dee01_12.prj},{NB=DEE02-D63-d14-e14},{CODE=DEE02},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=stainless steel},{SUR=-},{THA=jingdingluoding},{D=63},{DD=14},{DDPOOL=14,15,16,17,18,19,20,22,24},{EE=14},{L=90.0},{L1=13.00},{M=8.0},{LOT=15.0},{TRT=22.0},{RTB=44.0},{THS=6000},{INM=3.0x10*4},{STS=1000},{TMA=0.20},{MPA=2},{AMP=+0.5/-0.5},{WEI=500.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DEE01-D12-d3-e3
DEE01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
12
18.5
2.50
2.5
0.5
0.4
0.8
25000
8.3x10*8
45
0.10
2
+0.2/-0.2
3.7
DEE01-D16-d3-e3
DEE01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
16
23.0
3.00
3.0
0.7
0.5
1.0
22000
3.3x10*7
80
0.10
2
+0.3/-0.3
8.1
DEE01-D20-d4-e4
DEE01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
20
26.0
3.00
3.0
0.7
1.0
2.0
18000
8.9x10*7
170
0.10
2
+0.3/-0.3
14.0
DEE01-D25-d5-e5
DEE01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
25
31.0
4.00
4.0
1.7
2.0
4.0
14000
2.6x10*6
380
0.15
2
+0.4/-0.4
27.0
DEE01-D32-d8-e8
DEE01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
32
41.0
6.00
4.0
1.7
4.0
8.0
10000
9.6x10*6
500
0.15
2
+0.5/-0.5
60.0
DEE01-D40-d8-e8
DEE01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
40
56.0
8.50
5.0
4.0
8.0
16.0
9400
3.2x10*5
600
0.20
2
+0.5/-0.5
130.0
DEE01-D50-d12-e12
DEE01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
50
71.0
10.50
6.0
7.0
13.0
26.0
7600
9.0x10*5
780
0.20
2
+0.5/-0.5
266.0
DEE01-D63-d14-e14
DEE01
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化
内六角紧定螺钉
63
90.0
13.00
8.0
15.0
22.0
44.0
6000
3.0x10*4
1000
0.20
2
+0.5/-0.5
500.0
DEE02-D12-d3-e3
DEE02
螺钉固定型
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
12
18.5
2.50
2.5
0.5
0.4
0.8
25000
8.3x10*8
45
0.10
2
+0.2/-0.2
3.7
DEE02-D16-d3-e3
DEE02
螺钉固定型
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
16
23.0
3.00
3.0
0.7
0.5
1.0
22000
3.3x10*7
80
0.10
2
+0.3/-0.3
8.1
DEE02-D20-d4-e4
DEE02
螺钉固定型
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
20
26.0
3.00
3.0
0.7
1.0
2.0
18000
8.9x10*7
170
0.10
2
+0.3/-0.3
14.0
DEE02-D25-d5-e5
DEE02
螺钉固定型
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
25
31.0
4.00
4.0
1.7
2.0
4.0
14000
2.6x10*6
380
0.15
2
+0.4/-0.4
27.0
DEE02-D32-d8-e8
DEE02
螺钉固定型
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
32
41.0
6.00
4.0
1.7
4.0
8.0
10000
9.6x10*6
500
0.15
2
+0.5/-0.5
60.0
DEE02-D40-d8-e8
DEE02
螺钉固定型
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
40
56.0
8.50
5.0
4.0
8.0
16.0
9400
3.2x10*5
600
0.20
2
+0.5/-0.5
130.0
DEE02-D50-d12-e12
DEE02
螺钉固定型
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
50
71.0
10.50
6.0
7.0
13.0
26.0
7600
9.0x10*5
780
0.20
2
+0.5/-0.5
266.0
DEE02-D63-d14-e14
DEE02
螺钉固定型
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
63
90.0
13.00
8.0
15.0
22.0
44.0
6000
3.0x10*4
1000
0.20
2
+0.5/-0.5
500.0
DEE11-D12-d3-e3
DEE11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
12
18.5
2.50
2.0
0.5
0.4
0.8
12000
7.8x10*8
45
0.10
2
+0.2/-0.2
3.6
DEE11-D16-d3-e3
DEE11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
23.0
3.25
2.5
1.0
0.5
1.0
9000
3.4x10*7
80
0.10
2
+0.3/-0.3
9.2
DEE11-D20-d4-e4
DEE11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
26.0
3.75
2.5
1.0
1.0
2.0
7500
9.1x10*7
170
0.10
2
+0.3/-0.3
16.0
DEE11-D25-d5-e5
DEE11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
31.0
4.25
3.0
1.5
2.0
4.0
6000
2.6x10*6
380
0.15
2
+0.4/-0.4
28.0
DEE11-D32-d8-e8
DEE11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
41.0
6.00
4.0
2.5
4.0
8.0
4600
9.7x10*6
500
0.15
2
+0.5/-0.5
64.0
DEE11-D40-d8-e8
DEE11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
56.0
8.50
5.0
7.0
8.0
16.0
3600
3.3x10*5
600
0.20
2
+0.5/-0.5
140.0
DEE11-D50-d12-e12
DEE11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
71.0
10.50
6.0
12.0
13.0
26.0
3000
9.0x10*5
780
0.20
2
+0.5/-0.5
272.0
DEE11-D63-d14-e14
DEE11
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
63
90.0
13.00
8.0
16.0
22.0
44.0
2200
3.1x10*4
1000
0.20
2
+0.5/-0.5
530.0
DEE12-D12-d3-e3
DEE12
螺钉夹紧型
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
12
18.5
2.50
2.0
0.5
0.4
0.8
12000
7.8x10*8
45
0.10
2
+0.2/-0.2
3.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表