您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DCN01 12 - 爪形联轴器.螺钉固定型/螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcn01_12_asmtab.prj},{NB=DCN02-D95-d24-e24},{CODE=DCN02},{TYPE=luodinggudingxing},{MAT=luhejin},{MAT1=juanzhi (lanse)},{FJ=jindingluoding},{D=95},{DD=24},{DDPOOL=24,28,30,35,40},{EE=24},{D1=97},{L=100},{L1=35.5},{DD1=46},{F=17.5},{N=M6},{N1=6},{LDM=M10},{LDM1=10},{LDNL=33},{NJ=80},{PJ=2},{PX=0.4},{WY=+1/-1},{DXXS=4000},{HZS=6000},{LJ=1x10*-4},{ZL=1200},{LINK=webxxx},{D2=76.00},{D3=10.0},{D4=32.000},{PPATH=dcn01_12/assem/dcn01_12_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
间隔环材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DDTOL
ddtol
ⁿ/ₐ
EETOL
etol
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
DD1
d1
[mm]
F
[mm]
N
ⁿ/ₐ
LDM
内六角紧定螺钉M
ⁿ/ₐ
LDNL
内六角紧定螺钉 紧固扭力(N-m)
ⁿ/ₐ
NJ
容许扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
PJ
偏角(°)
ⁿ/ₐ
PX
偏心
ⁿ/ₐ
WY
轴向位移
ⁿ/ₐ
DXXS
静态弹性系数(N-m/rad)
ⁿ/ₐ
HZS
最高回转数(r/min)
ⁿ/ₐ
LJ
惯性力矩(kg-m2)
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
DCN01-D55-d15-e15
DCN01
螺钉固定型
铝合金
尼龙(黑色)
阳极氧化
紧定螺钉
55
+0.027/-0.027
+0.027/-0.027
56
60
21.0
27
10.5
M4
M6
8
80
01 (锡青铜)
0.1
+0.5/-0.5
8000
11000
1x10*-4
300
DCN01-D70-d18-e18
DCN01
螺钉固定型
铝合金
尼龙(黑色)
阳极氧化
紧定螺钉
70
+0.027/-0.027
+0.027/-0.027
72
75
26.0
35
13.0
M5
M8
16
120
01 (锡青铜)
0.1
+0.7/-0.7
11000
8000
4x10*-4
600
DCN01-D95-d24-e24
DCN01
螺钉固定型
铝合金
尼龙(黑色)
阳极氧化
紧定螺钉
95
+0.033/-0.033
+0.033/-0.033
97
100
35.5
46
17.5
M6
M10
33
180
01 (锡青铜)
0.15
+1/-1
20000
6000
1x10*-4
1200
DCN02-D55-d15-e15
DCN02
螺钉固定型
铝合金
聚氨酯(蓝色)
阳极氧化
紧定螺钉
55
+0.027/-0.027
+0.027/-0.027
56
60
21.0
27
10.5
M4
M6
8
20
2
0.3
+0.5/-0.5
600
11000
1x10*-4
300
DCN02-D70-d18-e18
DCN02
螺钉固定型
铝合金
聚氨酯(蓝色)
阳极氧化
紧定螺钉
70
+0.027/-0.027
+0.027/-0.027
72
75
26.0
35
13.0
M5
M8
16
40
2
0.3
+0.7/-0.7
1200
8000
4x10*-4
600
DCN02-D95-d24-e24
DCN02
螺钉固定型
铝合金
聚氨酯(蓝色)
阳极氧化
紧定螺钉
95
+0.033/-0.033
+0.033/-0.033
97
100
35.5
46
17.5
M6
M10
33
80
2
0.4
+1/-1
4000
6000
1x10*-4
1200
DCN11-D55-d15-e15
DCN11
螺钉夹紧型
铝合金
尼龙(黑色)
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
55
+0.027/-0.027
+0.027/-0.027
56
60
21.0
27
10.5
M4
M6
8
80
01 (锡青铜)
0.1
+0.5/-0.5
8000
8000
1x10*-4
300
DCN11-D70-d18-e18
DCN11
螺钉夹紧型
铝合金
尼龙(黑色)
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
70
+0.027/-0.027
+0.027/-0.027
72
75
26.0
35
13.0
M5
M8
16
120
01 (锡青铜)
0.1
+0.7/-0.7
11000
60000
4x10*-4
600
DCN11-D95-d24-e24
DCN11
螺钉夹紧型
铝合金
尼龙(黑色)
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
95
+0.033/-0.033
+0.033/-0.033
97
100
35.5
46
17.5
M6
M10
33
180
01 (锡青铜)
0.15
+1/-1
20000
4000
1x10*-4
1200
DCN12-D55-d15-e15
DCN12
螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯(蓝色)
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
55
+0.027/-0.027
+0.027/-0.027
56
60
21.0
27
10.5
M4
M6
8
20
2
0.3
+0.5/-0.5
600
8000
1x10*-4
300
DCN12-D70-d18-e18
DCN12
螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯(蓝色)
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
70
+0.027/-0.027
+0.027/-0.027
72
75
26.0
35
13.0
M5
M8
16
40
2
0.3
+0.7/-0.7
1200
6000
4x10*-4
600
DCN12-D95-d24-e24
DCN12
螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯(蓝色)
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
95
+0.033/-0.033
+0.033/-0.033
97
100
35.5
46
17.5
M6
M10
33
80
2
0.4
+1/-1
4000
4000
1x10*-4
1200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表