DCLSW,DCLW,DCHW,DCXW,DCLSK,DCLK,DCHK,DCXK - Spring plunger Stainless steel body type·Spring plunger wrench
SRD-FA
SRD-FA
t10
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1232-1_asmtab.prj},{NB=DCXW3-1.5},{CODE=DCXW},{FZ=bxgqd},{TYPE=czzx},{M=3},{S=1.5},{PPATH=plunger1232/plunger1232-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FZ
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE
Load classification
ⁿ/ₐ
ZTMAT
The main material
ⁿ/ₐ
QMAT
Front end material
ⁿ/ₐ
QHAR
Front end hardness
ⁿ/ₐ
THMAT
Spring material
ⁿ/ₐ
KSWD
Usable temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
ℓ
[mm]
L
[mm]
B
b
[mm]
LOMIN
Minimum load (N)
[mm]
LOMAX
Maximum load (N)
[mm]
DCLSW3-1.5
DCLSW
Stainless steel front
Ultra light load
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS631
-30-260℃
1.0
15.0
15.0
0.9
0.12
0.40
DCLW3-1.5
DCLW
Stainless steel front
Light load
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS631
-30-260℃
1.0
15.0
15.0
0.9
0.40
1.30
DCHW3-1.5
DCHW
Stainless steel front
Heavy duty
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS631
-30-260℃
1.0
15.0
15.0
0.9
0.80
2.94
DCXW3-1.5
DCXW
Stainless steel front
Overweight
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS631
-30-260℃
1.0
15.0
15.0
0.9
1.10
3.42
DCLSK3-1.5
DCLSK
Resin front end
Ultra light load
SUS304
Polyacetal
-
SUS631
-30-80℃
1.0
15.0
15.0
0.9
0.12
0.40
DCLK3-1.5
DCLK
Resin front end
Light load
SUS304
Polyacetal
-
SUS631
-30-80℃
1.0
15.0
15.0
0.9
0.40
1.30
DCHK3-1.5
DCHK
Resin front end
Heavy duty
SUS304
Polyacetal
-
SUS631
-30-80℃
1.0
15.0
15.0
0.9
0.80
2.94
DCXK3-1.5
DCXK
Resin front end
Overweight
SUS304
Polyacetal
-
SUS631
-30-80℃
1.0
15.0
15.0
0.9
1.10
3.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DCSJY,DCSJK,DCSJZ,DCSJX,DCSRY,DCSRK,DCSRZ,DCSRX - Short spring plunger-stai...
SRD-FA
04.07.2022
DCPY,DCPJ,DCSJ,DCPW,DCNPS,DCNPJ,DCBSJ,DCNPW - Ball plunger standard type
SRD-FA
04.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성