DBU06 - 十字环式联轴器 主体:铝合金 / 间隔环:PEEK(聚醚醚酮) 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbu06.prj},{NB=DBU06-D20-d5-e5},{CODE=DBU06},{TYPE=Screw clamp type},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=PEEK (Polyetheretherketone)},{SUR=Anodizing},{FJ=Hexagon socket head screw},{D=20},{DD=5},{EE=5},{LINK=webxxx},{PPATH=dbu06/assem/dbu06_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
间隔环材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
SJNJ
锁紧扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
ZDNJ
最大扭矩
[N*m]
ZGZS
最大速度
[r/min]
GXLJ
惯性力矩
[k*gm^2]
NZGX
静态扭转刚性
[N*m/rad]
JXPC
径向容许安装偏差
[mm]
JPC
角向容许安装偏差
[°]
ZL
重量
[g]
DBU06-D20-d5-e5
DBU06
螺钉夹紧型
铝合金
PEEK(聚醚醚酮)
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
22.1
7
3.5
M2.5
6.5
1.0
0.7
1.4
31000
7.4x10^-7
93
1.3
2
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表