您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBN11 16 - 膜片阶梯式联轴器·螺钉夹紧型· 碳钢 单膜片/双膜片
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn11_16.prj},{NB=DBN11-D82-d14-e14},{CODE=DBN11},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=S45C},{DIM=buxiugang},{LHS=fahei},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=82},{DD=14},{EE=14},{L=68.00},{L1=9.3},{L2=30},{L3=0.0},{W=8.00},{M=8},{TIT=30.0},{ALT=120.0},{ZDNJ=240},{SMO=54000},{INM=5.8x10*-4},{AIA=0.2},{AIE=1.00},{AIO=+0.5/-0.5},{WEI=1304},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主体材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
ZDNJ
最大扭矩(N·m)
[N*m]
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DBN11-D56-d10-e10
DBN11
螺钉夹紧型单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
56
45.25
6.6
20
0.0
5.25
5
7.0
35.0
70
20000
1.5x10*-4
0.2
1.00
+0.4/-0.4
420
DBN11-D68-d12-e12
DBN11
螺钉夹紧型单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
68
53.80
7.6
24
0.0
5.80
6
14.0
72.0
144
35000
3.7x10*-4
0.2
1.00
+0.5/-0.5
700
DBN11-D82-d14-e14
DBN11
螺钉夹紧型单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
82
68.00
9.3
30
0.0
8.00
8
30.0
120.0
240
54000
5.8x10*-4
0.2
1.00
+0.5/-0.5
1304
DBN16-D56-d10-e10
DBN16
螺钉夹紧型双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
56
62.50
6.6
20
12.0
5.25
5
7.0
35.0
70
20000
1.8x10*-4
0.3
1.50
+0.72/-0.72
546
DBN16-D68-d12-e12
DBN16
螺钉夹紧型双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
68
73.60
7.6
24
14.0
5.80
6
14.0
72.0
144
35000
4.5x10*-4
0.3
1.50
+0.8/-0.8
910
DBN16-D82-d14-e14
DBN16
螺钉夹紧型双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
82
98.00
9.3
30
22.0
8.00
8
30.0
120.0
240
54000
7x10*-4
0.3
1.50
+0.8/-0.8
1695
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表