DBBRMH,DBBSMN,DBBTA,DBBUMH,DBBWA,DBBXMH,DBBYMN,DBBZA,DBCAMH,DBCBMN,DBCCA - 定位导向零件-止动螺栓-标准型-内六角孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1178-1.prj},{NB=DBBXMH4-15},{CODE=DBBXMH},{TYPE=nei liu jiao kong xing},{THR=cu ya luo wen},{MAT=SCM435},{HRD=38-43HRC},{SUR=fa hei},{M=4},{L=15},{LX=[15:65/5]},{MP=4×0.7},{B=7.0},{C=8.1},{H=2.8},{V=2.1},{R=0.2},{B1=2.0},{V1=2.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MP
M×螺距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
H
[mm]
V
(V)
[mm]
R
(r)
[mm]
B1
[mm]
V1
[mm]
DBBRMH3-10
DBBRMH
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
3
3×0.5
5.5
6.4
2.0
1.0
0.1
0.0
0.0
DBBRMH4-15
DBBRMH
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
4
4×0.7
7.0
8.1
2.8
2.1
0.2
0.0
0.0
DBBRMH5-15
DBBRMH
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
5
5×0.8
8.0
9.2
3.5
2.4
0.2
0.0
0.0
DBBRMH6-20
DBBRMH
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
6
6×1.0
10.0
11.5
4.0
3.0
0.3
0.0
0.0
DBBRMH8-25
DBBRMH
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
8
8×1.25
13.0
15.0
5.5
3.7
0.4
0.0
0.0
DBBRMH10-30
DBBRMH
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
10
10×1.5
17.0
19.6
7.0
4.5
0.5
0.0
0.0
DBBRMH12-35
DBBRMH
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
12
12×1.75
19.0
21.9
8.0
5.2
0.5
0.0
0.0
DBBSMN3-10
DBBSMN
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
无电解镀镍
3
3×0.5
5.5
6.4
2.0
1.0
0.1
0.0
0.0
DBBSMN4-15
DBBSMN
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
无电解镀镍
4
4×0.7
7.0
8.1
2.8
2.1
0.2
0.0
0.0
DBBSMN5-15
DBBSMN
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
无电解镀镍
5
5×0.8
8.0
9.2
3.5
2.4
0.2
0.0
0.0
DBBSMN6-20
DBBSMN
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
无电解镀镍
6
6×1.0
10.0
11.5
4.0
3.0
0.3
0.0
0.0
DBBSMN8-25
DBBSMN
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
无电解镀镍
8
8×1.25
13.0
15.0
5.5
3.7
0.4
0.0
0.0
DBBSMN10-30
DBBSMN
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
无电解镀镍
10
10×1.5
17.0
19.6
7.0
4.5
0.5
0.0
0.0
DBBSMN12-35
DBBSMN
标准型
粗牙螺纹
SCM435
38-43HRC
无电解镀镍
12
12×1.75
19.0
21.9
8.0
5.2
0.5
0.0
0.0
DBBTA3-10
DBBTA
标准型
粗牙螺纹
SUS410
38-43HRC
-
3
3×0.5
5.5
6.4
2.0
1.0
0.1
0.0
0.0
DBBTA4-15
DBBTA
标准型
粗牙螺纹
SUS410
38-43HRC
-
4
4×0.7
7.0
8.1
2.8
2.1
0.2
0.0
0.0
DBBTA5-15
DBBTA
标准型
粗牙螺纹
SUS410
38-43HRC
-
5
5×0.8
8.0
9.2
3.5
2.4
0.2
0.0
0.0
DBBTA6-20
DBBTA
标准型
粗牙螺纹
SUS410
38-43HRC
-
6
6×1.0
10.0
11.5
4.0
3.0
0.3
0.0
0.0
DBBTA8-25
DBBTA
标准型
粗牙螺纹
SUS410
38-43HRC
-
8
8×1.25
13.0
15.0
5.5
3.7
0.4
0.0
0.0
DBBTA10-30
DBBTA
标准型
粗牙螺纹
SUS410
38-43HRC
-
10
10×1.5
17.0
19.6
7.0
4.5
0.5
0.0
0.0
DBBTA12-35
DBBTA
标准型
粗牙螺纹
SUS410
38-43HRC
-
12
12×1.75
19.0
21.9
8.0
5.2
0.5
0.0
0.0
DBBUMH4-15
DBBUMH
标准型
细牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
4
4×0.5
7.0
8.1
2.8
2.1
0.2
0.0
0.0
DBBUMH5-15
DBBUMH
标准型
细牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
5
5×0.5
8.0
9.2
3.5
2.4
0.2
0.0
0.0
DBBUMH6-20
DBBUMH
标准型
细牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
6
6×0.75
10.0
11.5
4.0
3.0
0.3
0.0
0.0
DBBUMH8-25
DBBUMH
标准型
细牙螺纹
SCM435
38-43HRC
发黑
8
8×0.75
13.0
15.0
5.5
3.7
0.4
0.0
0.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表