DATNTAN,DANTAN,DATANN,DANTDN,DATNTDN,DATDNN,DAENTA,DATENTA,DANTAL,DAENTD,DATENTD,DANTDL - 焊接夹具用定位销-锥头R型;无肩止动螺丝固定型-精密级/普通级
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1103.prj},{NB=DATDNN20-P22-B5},{CODE=DATDNN},{TYPE=leng},{ACC=jing},{MAT=SCM435},{HRD=35~40HRC},{SUR=du ying ge},{D=20},{DX=20},{DTOL=Dg6},{DTOL2=-0.007/-0.020},{P=22.0},{PX=[22:35/0.1]},{B=5},{L=12},{LL=10},{D1=17},{R=8},{M=M8},{W=9.0},{ZJGKC=},{ZJGKD=},{ZJGMK=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精密等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL
ℓ1
[mm]
D1
d
[mm]
R
[mm]
M
适用止动螺丝
ⁿ/ₐ
W
W(多棱型)
[mm]
DATNTAN6-P8-B2
DATNTAN
圆型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
6
Dg6
-0.004/-0.012
5
8
4
3
M5
0.0
DATNTAN8-P10-B2
DATNTAN
圆型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
8
Dg6
-0.005/-0.014
5
8
5
4
M5
0.0
DATNTAN10-P12-B2
DATNTAN
圆型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
10
Dg6
-0.005/-0.014
10
8
7
4
M6
0.0
DATNTAN10T-P12-B2
DATNTAN
圆型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
10T
Dg6
-0.005/-0.014
5
8
7
5
M6
0.0
DATNTAN12-P14-B2
DATNTAN
圆型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
12
Dg6
-0.006/-0.017
12
10
9
6
M8
0.0
DATNTAN16-P18-B2
DATNTAN
圆型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
16
Dg6
-0.006/-0.017
12
10
13
8
M8
0.0
DATNTAN20-P22-B2
DATNTAN
圆型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
20
Dg6
-0.007/-0.020
12
10
17
8
M8
0.0
DATNTDN6-P8-B5
DATNTDN
多棱型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
6
Dg6
-0.004/-0.012
5
8
4
3
M5
3.0
DATNTDN8-P10-B5
DATNTDN
多棱型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
8
Dg6
-0.005/-0.014
5
8
5
4
M5
3.5
DATNTDN10-P12-B5
DATNTDN
多棱型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
10
Dg6
-0.005/-0.014
10
8
7
4
M6
4.0
DATNTDN10T-P12-B5
DATNTDN
多棱型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
10T
Dg6
-0.005/-0.014
5
8
7
5
M6
5.0
DATNTDN12-P14-B5
DATNTDN
多棱型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
12
Dg6
-0.006/-0.017
12
10
9
6
M8
6.0
DATNTDN16-P18-B5
DATNTDN
多棱型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
16
Dg6
-0.006/-0.017
12
10
13
8
M8
8.0
DATNTDN20-P22-B5
DATNTDN
多棱型
精密级
15CrMo(SCM415)或20CrMo(SCM...
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
20
Dg6
-0.007/-0.020
12
10
17
8
M8
9.0
DANTAN6-P8-B2
DANTAN
圆型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
6
Dg6
-0.004/-0.012
5
8
4
3
M5
0.0
DANTAN8-P10-B2
DANTAN
圆型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
8
Dg6
-0.005/-0.014
5
8
5
4
M5
0.0
DANTAN10-P12-B2
DANTAN
圆型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
10
Dg6
-0.005/-0.014
10
8
7
4
M6
0.0
DANTAN10T-P12-B2
DANTAN
圆型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
10T
Dg6
-0.005/-0.014
5
8
7
5
M6
0.0
DANTAN12-P14-B2
DANTAN
圆型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
12
Dg6
-0.006/-0.017
12
10
9
6
M8
0.0
DANTAN16-P18-B2
DANTAN
圆型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
16
Dg6
-0.006/-0.017
12
10
13
8
M8
0.0
DANTAN20-P22-B2
DANTAN
圆型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
20
Dg6
-0.007/-0.020
12
10
17
8
M8
0.0
DANTDN6-P8-B5
DANTDN
多棱型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
6
Dg6
-0.004/-0.012
5
8
4
3
M5
3.0
DANTDN8-P10-B5
DANTDN
多棱型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
8
Dg6
-0.005/-0.014
5
8
5
4
M5
3.5
DANTDN10-P12-B5
DANTDN
多棱型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
10
Dg6
-0.005/-0.014
10
8
7
4
M6
4.0
DANTDN10T-P12-B5
DANTDN
多棱型
精密级
35CrMo(SCM435)
淬火35~40HRC
-
10T
Dg6
-0.005/-0.014
5
8
7
5
M6
5.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表