피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DASNNA,DASNND,DATSNNA,DATSNND,DANNAS,DANNDS - Fixture positioning pin;Front end shape selection-Precision type without shoulder-External thread type
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1115.prj},{NB=DATSNNAA20-P22-B2-L12-A30-E1},{CODE=DATSNNA},{TYPE=yuan xing},{MAT=SCM415/SCM420},{HRD=shen tan cui huo55HRC~(shen du0.7~0.8)luo wen bu fang shen chu li},{SUR=-},{FR=A},{D=20},{DX=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22.0},{B=2},{L=12},{A=30},{E=1},{LL=22},{W=9.0},{ZJGMK=},{ZJGKC=},{ZJGKD=},{ZJGMC=},{MC=0},{ZJGFC=},{FC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6 tolerance
ⁿ/ₐ
LL
ℓ1
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
DASNNAA6-P8-B2-L5-A30-E1
DASNNA
Circular
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
3
3.0
DASNNAA8-P10-B2-L5-A30-E1
DASNNA
Circular
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
4
3.5
DASNNAA10-P12-B2-L5-A30-E...
DASNNA
Circular
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
4
4.0
DASNNAA10T-P12-B2-L5-A30-...
DASNNA
Circular
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
10T
-0.005/-0.014
15
5
5.0
DASNNAA12-P14-B2-L8-A30-E...
DASNNA
Circular
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
6
6.0
DASNNAA16-P18-B2-L10-A30-...
DASNNA
Circular
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
16
-0.006/-0.017
18
8
8.0
DASNNAA20-P22-B2-L12-A30-...
DASNNA
Circular
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
20
-0.007/-0.020
22
8
9.0
DASNNDA6-P8-B2-L5-A30-E1
DASNND
Polygonal type
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
3
3.0
DASNNDA8-P10-B2-L5-A30-E1
DASNND
Polygonal type
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
4
3.5
DASNNDA10-P12-B2-L10-A30-...
DASNND
Polygonal type
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
4
4.0
DASNNDA10T-P12-B2-L10-A30...
DASNND
Polygonal type
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
10T
-0.005/-0.014
15
5
5.0
DASNNDA12-P14-B2-L10-A30-...
DASNND
Polygonal type
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
6
6.0
DASNNDA16-P18-B2-L12-A30-...
DASNND
Polygonal type
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
16
-0.006/-0.017
18
8
8.0
DASNNDA20-P22-B2-L12-A30-...
DASNND
Polygonal type
SCM435
Quenching 35 ~ 40HRC
-
20
-0.007/-0.020
22
8
9.0
DATSNNAA6-P8-B2-L5-A30-E1
DATSNNA
Circular
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
6
-0.004/-0.012
6
3
3.0
DATSNNAA8-P10-B2-L5-A30-E...
DATSNNA
Circular
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
8
-0.005/-0.014
10
4
3.5
DATSNNAA10-P12-B2-L5-A30-...
DATSNNA
Circular
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
10
-0.005/-0.014
12
4
4.0
DATSNNAA10T-P12-B2-L5-A30...
DATSNNA
Circular
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
10T
-0.005/-0.014
15
5
5.0
DATSNNAA12-P14-B2-L8-A30-...
DATSNNA
Circular
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
12
-0.006/-0.017
15
6
6.0
DATSNNAA16-P18-B2-L10-A30...
DATSNNA
Circular
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
16
-0.006/-0.017
18
8
8.0
DATSNNAA20-P22-B2-L12-A30...
DATSNNA
Circular
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
20
-0.007/-0.020
22
8
9.0
DATSNNDA6-P8-B2-L5-A30-E1
DATSNND
Polygonal type
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
6
-0.004/-0.012
6
3
3.0
DATSNNDA8-P10-B2-L5-A30-E...
DATSNND
Polygonal type
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
8
-0.005/-0.014
10
4
3.5
DATSNNDA10-P12-B2-L10-A30...
DATSNND
Polygonal type
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
10
-0.005/-0.014
12
4
4.0
DATSNNDA10T-P12-B2-L10-A3...
DATSNND
Polygonal type
SCM415/SCM420
Anti seepage treatment of...
-
10T
-0.005/-0.014
15
5
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성