DASENNA,DASENND,DATSENNA,DATSENND - 夹具用定位销-前端形状选择-无肩普通型-外螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1109_1.prj},{NB=DASENNDA20-P22-B5-L12-A30-E1},{CODE=DASENND},{TYPE=duo ling xing},{MAT=SCM435},{HRD=cui huo35~40HRC},{FR=a},{D=20},{DX=20},{DTOL=0/-0.021},{P=22.0},{B=5},{L=12},{A=30},{E=1},{LL=22},{W=9.0},{ZJGMK=},{ZJGKC=},{ZJGKD=},{ZJGMC=},{MC=0},{ZJGFC=},{FC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
h7公差
ⁿ/ₐ
LL
ℓ1
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
DASENNAA6-P8-B2-L5-A30-E1
DASENNA
圆型
SCM435
淬火35~40HRC
6
0/-0.012
6
3
3.0
DASENNAA8-P10-B2-L5-A30-E...
DASENNA
圆型
SCM435
淬火35~40HRC
8
0/-0.015
10
4
3.5
DASENNAA10-P12-B2-L5-A30-...
DASENNA
圆型
SCM435
淬火35~40HRC
10
0/-0.015
12
4
4.0
DASENNAA10T-P12-B2-L5-A30...
DASENNA
圆型
SCM435
淬火35~40HRC
10T
0/-0.015
15
5
5.0
DASENNAA12-P14-B2-L8-A30-...
DASENNA
圆型
SCM435
淬火35~40HRC
12
0/-0.018
15
6
6.0
DASENNAA16-P18-B2-L10-A30...
DASENNA
圆型
SCM435
淬火35~40HRC
16
0/-0.018
18
8
8.0
DASENNAA20-P22-B2-L12-A30...
DASENNA
圆型
SCM435
淬火35~40HRC
20
0/-0.021
22
8
9.0
DASENNDA6-P8-B5-L5-A30-E1
DASENND
多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
6
0/-0.012
6
3
3.0
DASENNDA8-P10-B5-L5-A30-E...
DASENND
多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
8
0/-0.015
10
4
3.5
DASENNDA10-P12-B5-L10-A30...
DASENND
多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
10
0/-0.015
12
4
4.0
DASENNDA10T-P12-B5-L10-A3...
DASENND
多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
10T
0/-0.015
15
5
5.0
DASENNDA12-P14-B5-L10-A30...
DASENND
多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
12
0/-0.018
15
6
6.0
DASENNDA16-P18-B5-L12-A30...
DASENND
多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
16
0/-0.018
18
8
8.0
DASENNDA20-P22-B5-L12-A30...
DASENND
多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
20
0/-0.021
22
8
9.0
DATSENNAA6-P8-B2-L5-A30-E...
DATSENNA
圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
6
0/-0.012
6
3
3.0
DATSENNAA8-P10-B2-L5-A30-...
DATSENNA
圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
8
0/-0.015
10
4
3.5
DATSENNAA10-P12-B2-L5-A30...
DATSENNA
圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10
0/-0.015
12
4
4.0
DATSENNAA10T-P12-B2-L5-A3...
DATSENNA
圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10T
0/-0.015
15
5
5.0
DATSENNAA12-P14-B2-L8-A30...
DATSENNA
圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
12
0/-0.018
15
6
6.0
DATSENNAA16-P18-B2-L10-A3...
DATSENNA
圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
16
0/-0.018
18
8
8.0
DATSENNAA20-P22-B2-L12-A3...
DATSENNA
圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
20
0/-0.021
22
8
9.0
DATSENNDA6-P8-B5-L5-A30-E...
DATSENND
多棱型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
6
0/-0.012
6
3
3.0
DATSENNDA8-P10-B5-L5-A30-...
DATSENND
多棱型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
8
0/-0.015
10
4
3.5
DATSENNDA10-P12-B5-L10-A3...
DATSENND
多棱型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10
0/-0.015
12
4
4.0
DATSENNDA10T-P12-B5-L10-A...
DATSENND
多棱型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10T
0/-0.015
15
5
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表