DASEATA,DATSEATA,DALATAS,DASEATD,DATSEATD,DALATDS - 夹具用定位销-前端形状选择·带肩普通型-止动螺丝型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1104_2.prj},{NB=DATSEATAA16-P13-B2-A30-E1},{CODE=DATSEATA},{TYPE=zhi-yuan},{MAT=SCM415/SCM420},{HRD=shen tan55HRC~},{SUR=-},{FR=A},{D=16},{DX=16},{DTOL=0/-0.018},{P=13.0},{PX=[13.0:18.0/0.1]},{B=2},{L=12},{A=30},{E=1},{LL=10},{H=19},{D1=13},{R=4.0},{M=M8},{ZJGKC=},{ZJGMK=},{ZJGKD=},{ZJGSC=},{ZJGRTC=},{RTC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dh7公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL
ℓ1
[mm]
H
[mm]
D1
d
[mm]
R
[mm]
M
适用止动螺丝
ⁿ/ₐ
W
W(多棱型)
[mm]
SC
H1
[mm]
DASEATAA6-P3-B2-A30-E1
DASEATA
止动螺丝型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
6
0/-0.012
8
8
9
4
1.0
M5
1.0
0
DASEATAA8-P3-B2-A30-E1
DASEATA
止动螺丝型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
8
0/-0.015
8
8
11
5
1.5
M5
1.0
0
DASEATAA10-P4.5-B2-A30-E1
DASEATA
止动螺丝型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
10
0/-0.015
10
8
13
7
2.0
M6
1.0
0
DASEATAA10T-P4.5-B2-A30-E...
DASEATA
止动螺丝型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
10T
0/-0.015
5
8
13
7
2.0
M6
1.0
0
DASEATAA12-P9-B2-A30-E1
DASEATA
止动螺丝型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
12
0/-0.018
12
10
15
9
3.0
M8
4.0
0
DASEATAA16-P13-B2-A30-E1
DASEATA
止动螺丝型-圆型
SCM435
淬火35~40HRC
-
16
0/-0.018
12
10
19
13
4.0
M8
5.0
0
DASEATDA6-P3-B5-A30-E1
DASEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
6
0/-0.012
8
8
9
4
1.0
M5
1.0
0
DASEATDA8-P3-B5-A30-E1
DASEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
8
0/-0.015
8
8
11
5
1.5
M5
1.0
0
DASEATDA10-P4.5-B5-A30-E1
DASEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
10
0/-0.015
10
8
13
7
2.0
M6
1.0
0
DASEATDA10T-P4.5-B5-A30-E...
DASEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
10T
0/-0.015
5
8
13
7
2.0
M6
1.0
0
DASEATDA12-P9-B5-A30-E1
DASEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
12
0/-0.018
12
10
15
9
3.0
M8
4.0
0
DASEATDA16-P13-B5-A30-E1
DASEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM435
淬火35~40HRC
-
16
0/-0.018
12
10
19
13
4.0
M8
5.0
0
DATSEATAA6-P3-B2-A30-E1
DATSEATA
止动螺丝型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
6
0/-0.012
8
8
9
4
1.0
M5
1.0
0
DATSEATAA8-P3-B2-A30-E1
DATSEATA
止动螺丝型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
8
0/-0.015
8
8
11
5
1.5
M5
1.0
0
DATSEATAA10-P4.5-B2-A30-E...
DATSEATA
止动螺丝型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
10
0/-0.015
10
8
13
7
2.0
M6
1.0
0
DATSEATAA10T-P4.5-B2-A30-...
DATSEATA
止动螺丝型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
10T
0/-0.015
5
8
13
7
2.0
M6
1.0
0
DATSEATAA12-P9-B2-A30-E1
DATSEATA
止动螺丝型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
12
0/-0.018
12
10
15
9
3.0
M8
4.0
0
DATSEATAA16-P13-B2-A30-E1
DATSEATA
止动螺丝型-圆型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
16
0/-0.018
12
10
19
13
4.0
M8
5.0
0
DATSEATDA6-P3-B5-A30-E1
DATSEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
6
0/-0.012
8
8
9
4
1.0
M5
1.0
0
DATSEATDA8-P3-B5-A30-E1
DATSEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
8
0/-0.015
8
8
11
5
1.5
M5
1.0
0
DATSEATDA10-P4.5-B5-A30-E...
DATSEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
10
0/-0.015
10
8
13
7
2.0
M6
1.0
0
DATSEATDA10T-P4.5-B5-A30-...
DATSEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
10T
0/-0.015
5
8
13
7
2.0
M6
1.0
0
DATSEATDA12-P9-B5-A30-E1
DATSEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
12
0/-0.018
12
10
15
9
3.0
M8
4.0
0
DATSEATDA16-P13-B5-A30-E1
DATSEATD
止动螺丝型-多棱型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
16
0/-0.018
12
10
19
13
4.0
M8
5.0
0
DALATASA6-P3-B2-A30-E1
DALATAS
止动螺丝型-圆型
35CrMo(SCM435)
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
6
0/-0.012
8
8
9
4
1.0
M5
1.0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表