您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAFSM,DAKPKRL,DASFSM,DAKPSRL,DACFSM,DAFSMT,DALAKRL,DALASP,DALASL,DALASSR - 定位销-进给销-直杆型(标准型)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1079.prj},{NB=DACFSM10-P10-L10-B2-E0.5},{CODE=DACFSM},{TYPE=biao },{SHA=yuan},{MTA=SUS440C},{SUR=-},{HRD=cui huo50~55HRC},{D=10},{DTOL=+0.015/+0.006},{P=10.00},{PX=[10.00:13.00/0.01]},{L=10},{LX=[10:20/1]},{B=2.0},{BX=[2.0:20.0/0.1]},{E=0.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222494.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MTA
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
m6公差
ⁿ/ₐ
DAFSM2-P2.5-L2-B2-E0.5
DAFSM
标准型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
2
+0.008/+0.002
DAFSM3-P3.5-L3-B2-E0.5
DAFSM
标准型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
3
+0.008/+0.002
DAFSM4-P4.5-L4-B2-E0.5
DAFSM
标准型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
4
+0.012/+0.004
DAFSM5-P5.5-L5-B2-E0.5
DAFSM
标准型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
5
+0.012/+0.004
DAFSM6-P6.5-L6-B2-E0.5
DAFSM
标准型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
6
+0.012/+0.004
DAFSM8-P9-L8-B2-E0.5
DAFSM
标准型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
8
+0.015/+0.006
DAFSM10-P10-L10-B2-E0.5
DAFSM
标准型
圆型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
10
+0.015/+0.006
DAKPKRL2-P2.5-L2-B2-E0.5
DAKPKRL
标准型
圆型
SKS3
镀硬铬,镀层硬度3~5μm
淬火硬度60~63HRC
2
+0.008/+0.002
DAKPKRL3-P3.5-L3-B2-E0.5
DAKPKRL
标准型
圆型
SKS3
镀硬铬,镀层硬度3~5μm
淬火硬度60~63HRC
3
+0.008/+0.002
DAKPKRL4-P4.5-L4-B2-E0.5
DAKPKRL
标准型
圆型
SKS3
镀硬铬,镀层硬度3~5μm
淬火硬度60~63HRC
4
+0.012/+0.004
DAKPKRL5-P5.5-L5-B2-E0.5
DAKPKRL
标准型
圆型
SKS3
镀硬铬,镀层硬度3~5μm
淬火硬度60~63HRC
5
+0.012/+0.004
DAKPKRL6-P6.5-L6-B2-E0.5
DAKPKRL
标准型
圆型
SKS3
镀硬铬,镀层硬度3~5μm
淬火硬度60~63HRC
6
+0.012/+0.004
DAKPKRL8-P9-L8-B2-E0.5
DAKPKRL
标准型
圆型
SKS3
镀硬铬,镀层硬度3~5μm
淬火硬度60~63HRC
8
+0.015/+0.006
DAKPKRL10-P10-L10-B2-E0.5
DAKPKRL
标准型
圆型
SKS3
镀硬铬,镀层硬度3~5μm
淬火硬度60~63HRC
10
+0.015/+0.006
DASFSM2-P2.5-L2-B2-E0.5
DASFSM
标准型
圆型
SUS304
-
-
2
+0.008/+0.002
DASFSM3-P3.5-L3-B2-E0.5
DASFSM
标准型
圆型
SUS304
-
-
3
+0.008/+0.002
DASFSM4-P4.5-L4-B2-E0.5
DASFSM
标准型
圆型
SUS304
-
-
4
+0.012/+0.004
DASFSM5-P5.5-L5-B2-E0.5
DASFSM
标准型
圆型
SUS304
-
-
5
+0.012/+0.004
DASFSM6-P6.5-L6-B2-E0.5
DASFSM
标准型
圆型
SUS304
-
-
6
+0.012/+0.004
DASFSM8-P9-L8-B2-E0.5
DASFSM
标准型
圆型
SUS304
-
-
8
+0.015/+0.006
DASFSM10-P10-L10-B2-E0.5
DASFSM
标准型
圆型
SUS304
-
-
10
+0.015/+0.006
DAKPSRL2-P2.5-L2-B2-E0.5
DAKPSRL
标准型
圆型
SUS304
镀硬铬,镀层硬度5~8μm
镀层硬度850HV ~
2
+0.008/+0.002
DAKPSRL3-P3.5-L3-B2-E0.5
DAKPSRL
标准型
圆型
SUS304
镀硬铬,镀层硬度5~8μm
镀层硬度850HV ~
3
+0.008/+0.002
DAKPSRL4-P4.5-L4-B2-E0.5
DAKPSRL
标准型
圆型
SUS304
镀硬铬,镀层硬度5~8μm
镀层硬度850HV ~
4
+0.012/+0.004
DAKPSRL5-P5.5-L5-B2-E0.5
DAKPSRL
标准型
圆型
SUS304
镀硬铬,镀层硬度5~8μm
镀层硬度850HV ~
5
+0.012/+0.004
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表