您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAJNG,DAGJNG,DASJNG - 前端形状选择型-全螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx-1044-1.prj},{NB=DAGJNGA6-P6.5-B1-R4},{CODE=DAGJNG},{TYPE=A},{M=6},{P=6.5},{B=1.0},{BX=[1:15/0.1]},{R=4},{G=0},{RMAX=100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
M
(粗牙螺纹)
[mm]
DAJNGA3-P3.5-B1-R2
DAJNG
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
3
DAJNGA4-P4.5-B1-R3
DAJNG
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
4
DAJNGA5-P5.5-B1-R3
DAJNG
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
5
DAJNGA6-P6.5-B1-R4
DAJNG
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
6
DAJNGA8-P9-B1-R5
DAJNG
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
8
DAJNGA10-P11-B3-R6
DAJNG
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
10
DAJNGA12-P13-B3-R7
DAJNG
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
12
DAJNGA16-P17-B5-R9
DAJNG
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
16
DAJNGA20-P21-B5-R11
DAJNG
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
20
DAGJNGA3-P3.5-B1-R2
DAGJNG
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
3
DAGJNGA4-P4.5-B1-R3
DAGJNG
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
4
DAGJNGA5-P5.5-B1-R3
DAGJNG
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
5
DAGJNGA6-P6.5-B1-R4
DAGJNG
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
6
DAGJNGA8-P9-B1-R5
DAGJNG
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
8
DAGJNGA10-P11-B3-R6
DAGJNG
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
10
DAGJNGA12-P13-B3-R7
DAGJNG
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
12
DAGJNGA16-P17-B5-R9
DAGJNG
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
16
DAGJNGA20-P21-B5-R11
DAGJNG
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC镀层硬度750HV~
20
DASJNGA3-P3.5-B1-R2
DASJNG
SUS304
-
-
3
DASJNGA4-P4.5-B1-R3
DASJNG
SUS304
-
-
4
DASJNGA5-P5.5-B1-R3
DASJNG
SUS304
-
-
5
DASJNGA6-P6.5-B1-R4
DASJNG
SUS304
-
-
6
DASJNGA8-P9-B1-R5
DASJNG
SUS304
-
-
8
DASJNGA10-P11-B3-R6
DASJNG
SUS304
-
-
10
DASJNGA12-P13-B3-R7
DASJNG
SUS304
-
-
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表