DAJBTB,DAGJBTB,DACJBTB,DASJBTB,DAJPDTB,DAGJPDTB,DACJPDTB,DASJPDTB - 定位销-大头锥角型-内螺纹型P尺寸固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx-996-1.prj},{NB=DASJBTB20-25},{CODE=DASJBTB},{NO=20},{P=25.00},{PX=25,30},{L=30},{B=15},{MM=5},{D=20},{W=9.0},{M=M8},{MX=8},{EX=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
NO
No
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
EX
ℓ
[mm]
DAJBTB6-8
DAJBTB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
6
10
8
3
6
3.0
M3
5
DAJBTB8-10
DAJBTB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
8
15
8
4
8
3.5
M5
8
DAJBTB8T-10
DAJBTB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
8T
15
8
4
8
3.0
M4
6
DAJBTB10-12
DAJBTB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
10
15
10
4
10
4.0
M5
8
DAJBTB12-13
DAJBTB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
12
15
10
4
12
5.0
M5
8
DAJBTB13-15
DAJBTB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
13
22
10
4
13
5.5
M8
12
DAJBTB16-20
DAJBTB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
16
22
10
5
16
7.0
M8
12
DAJBTB20-25
DAJBTB
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
圆型
g6
20
30
15
5
20
9.0
M8
12
DAGJBTB6-8
DAGJBTB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC度层硬度750HV~
圆型
g6
6
10
8
3
6
3.0
M3
5
DAGJBTB8-10
DAGJBTB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC度层硬度750HV~
圆型
g6
8
15
8
4
8
3.5
M5
8
DAGJBTB8T-10
DAGJBTB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC度层硬度750HV~
圆型
g6
8T
15
8
4
8
3.0
M4
6
DAGJBTB10-12
DAGJBTB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC度层硬度750HV~
圆型
g6
10
15
10
4
10
4.0
M5
8
DAGJBTB12-13
DAGJBTB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC度层硬度750HV~
圆型
g6
12
15
10
4
12
5.0
M5
8
DAGJBTB13-15
DAGJBTB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC度层硬度750HV~
圆型
g6
13
22
10
4
13
5.5
M8
12
DAGJBTB16-20
DAGJBTB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC度层硬度750HV~
圆型
g6
16
22
10
5
16
7.0
M8
12
DAGJBTB20-25
DAGJBTB
SKS3
镀硬铬厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC度层硬度750HV~
圆型
g6
20
30
15
5
20
9.0
M8
12
DACJBTB6-8
DACJBTB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
6
10
8
3
6
3.0
M3
5
DACJBTB8-10
DACJBTB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
8
15
8
4
8
3.5
M5
8
DACJBTB8T-10
DACJBTB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
8T
15
8
4
8
3.0
M4
6
DACJBTB10-12
DACJBTB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
10
15
10
4
10
4.0
M5
8
DACJBTB12-13
DACJBTB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
12
15
10
4
12
5.0
M5
8
DACJBTB13-15
DACJBTB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
13
22
10
4
13
5.5
M8
12
DACJBTB16-20
DACJBTB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
16
22
10
5
16
7.0
M8
12
DACJBTB20-25
DACJBTB
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
圆型
g6
20
30
15
5
20
9.0
M8
12
DASJBTB6-8
DASJBTB
SUS304
-
-
圆型
g6
6
10
8
3
6
3.0
M3
5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表