피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DAHPKR,DAHPKPL,DAHPS,DAHPSSL - dahpkr-
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx-1038-1.prj},{NB=DAHPKRL20-P13},{CODE=DAHPKRL},{D=20},{P=13.00},{PX=[13:20/0.01]},{M=M8},{MX=8},{V=12},{C=3.0},{ZJG1=},{CN=0.0},{ZJG2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL1
dtol
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
DAHPKR6-P4
DAHPKR
SKS3
-
58HRC~
6
-0.004/-0.012
10
3
M3
5
1.0
DAHPKR8-P6
DAHPKR
SKS3
-
58HRC~
8
-0.005/-0.014
12
4
M5
8
1.5
DAHPKR10-P7
DAHPKR
SKS3
-
58HRC~
10
-0.005/-0.014
16
5
M5
8
2.0
DAHPKR12-P7
DAHPKR
SKS3
-
58HRC~
12
-0.006/-0.017
20
6
M5
8
2.0
DAHPKR13-P8
DAHPKR
SKS3
-
58HRC~
13
-0.006/-0.017
22
10
M8
12
3.0
DAHPKR16-P10
DAHPKR
SKS3
-
58HRC~
16
-0.006/-0.017
24
10
M8
12
3.0
DAHPKR20-P13
DAHPKR
SKS3
-
58HRC~
20
-0.007/-0.020
32
20
M8
12
3.0
DAHPKRL6-P4
DAHPKRL
SKS3
du ying ge
61HRC~
6
-0.004/-0.012
10
3
M3
5
1.0
DAHPKRL8-P6
DAHPKRL
SKS3
du ying ge
61HRC~
8
-0.005/-0.014
12
4
M5
8
1.5
DAHPKRL10-P7
DAHPKRL
SKS3
du ying ge
61HRC~
10
-0.005/-0.014
16
5
M5
8
2.0
DAHPKRL12-P7
DAHPKRL
SKS3
du ying ge
61HRC~
12
-0.006/-0.017
20
6
M5
8
2.0
DAHPKRL13-P8
DAHPKRL
SKS3
du ying ge
61HRC~
13
-0.006/-0.017
22
10
M8
12
3.0
DAHPKRL16-P10
DAHPKRL
SKS3
du ying ge
61HRC~
16
-0.006/-0.017
24
10
M8
12
3.0
DAHPKRL20-P13
DAHPKRL
SKS3
du ying ge
61HRC~
20
-0.007/-0.020
32
20
M8
12
3.0
DAHPS6-P4
DAHPS
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
10
3
M3
5
1.0
DAHPS8-P6
DAHPS
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
12
4
M5
8
1.5
DAHPS10-P7
DAHPS
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
16
5
M5
8
2.0
DAHPS12-P7
DAHPS
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
20
6
M5
8
2.0
DAHPS13-P8
DAHPS
SUS304
-
-
13
-0.006/-0.017
22
10
M8
12
3.0
DAHPS16-P10
DAHPS
SUS304
-
-
16
-0.006/-0.017
24
10
M8
12
3.0
DAHPS20-P13
DAHPS
SUS304
-
-
20
-0.007/-0.020
32
20
M8
12
3.0
DAHPSSL6-P4
DAHPSSL
SUS440C
-
48HRC~
6
-0.004/-0.012
10
3
M3
5
1.0
DAHPSSL8-P6
DAHPSSL
SUS440C
-
48HRC~
8
-0.005/-0.014
12
4
M5
8
1.5
DAHPSSL10-P7
DAHPSSL
SUS440C
-
48HRC~
10
-0.005/-0.014
16
5
M5
8
2.0
DAHPSSL12-P7
DAHPSSL
SUS440C
-
48HRC~
12
-0.006/-0.017
20
6
M5
8
2.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성